Urejevalnik nastavitev
Orodje omogoča uvoz in izvoz naborov parametrov, manipulacijo parametrov, analizo napak z vizualizacijo valovnih oblik, nadzor in spremljanje naprave ter primerjavo nastavitvenih datotek za celovito upravljanje naprav.
Program za delovanje in parametrizacijo Reydisp je osnovna programska oprema, ki se uporablja za konfiguracijo serije zaščitnih relejev Reyrolle. Ponuja uporabniku prijazno orodje z vgrajeno vadnico in datoteko pomoči, kar zmanjšuje potrebo po dodatnem usposabljanju. Ta intuitivna programska oprema omogoča ogled in urejanje nastavitev, ogled informacij o napakah, konfiguriranje jezika relejev, IDMT krivulj in komunikacijskih podatkovnih točk. Obsežen nabor programskih orodij Reydisp Evolution je na voljo za brezplačen prenos.
Programska oprema Language Editor daje uporabniku možnost prilagajanja besedila, prikazanega v relejih, strukturi menija in pogledih instrumentacije.
Programsko orodje Communication Editor v zbirki Reydisp omogoča spreminjanje konfiguracij relejnega protokola in podatkovnih točk za protokole IEC 60870-5-103, DNP 3.0 in MODBUS, kar olajša lažje povezovanje podpostaj.
Programska oprema Curve Editor omogoča ustvarjanje IDMTL krivulj za releje Reyrolle, kar zagotavlja prilagodljivost pri ocenjevanju z drugimi napravami. Uvozi obstoječe krivulje, ustvari nove krivulje in pošlje krivulje neposredno releju.
Orodje omogoča uvoz in izvoz naborov parametrov, manipulacijo parametrov, analizo napak z vizualizacijo valovnih oblik, nadzor in spremljanje naprave ter primerjavo nastavitvenih datotek za celovito upravljanje naprav.
Programska oprema omogoča uvoz in izvoz jezikovnih datotek, urejanje jezikovnih prikazov v želene opise in upravljanje jezikovnih datotek na relejih za prilagojeno konfiguracijo uporabniškega vmesnika.
Programska oprema omogoča uvoz in izvoz datotek podatkovnih točk DNP3.0, MODBUS RTU in IEC 60870-5-103, urejanje prikazanih informacij, spreminjanje oblike podatkov in oštevilčenja ter omogočanje ali onemogočanje podatkovnih točk znotraj protokolov.
Programska oprema omogoča odpiranje in shranjevanje krivulj, ustvarjanje krivulj iz predlog in njihovo pošiljanje v releje, dodajanje referenčnih krivulj za primerjavo, urejanje točk v mrežah ter shranjevanje ali tiskanje grafov v več oblikah.
Programska oprema je združljiva z Microsoft Windows XP SP3 ali novejšimi različicami, Vista, Windows 7 in 10, za povezavo naprave zahteva 1 GB RAM-a, kazalsko napravo in dodatna serijska vrata ali vrata USB.