Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Reyrolle 7SR46?

Reyrolle 7SR46 je pretokovni zaščitni rele na CT z možnostjo zunanjega pomožnega napajanja. Ta številski rele, nameščen na plošči, zagotavlja zaščito pred prekomernim tokom in zemeljskim napakam za uporabo v distribucijskih omrežjih, kot so kabelska omrežja in obročaste glavne enote (RMU). Reyrolle 7SR46 se integrira s sistemi SCADA. Njegova kompaktna sprednja plošča, ki je enostavna za uporabo, vključuje navigacijske tipke, LCD in vrata USB.

  • 10 zapisov napak
  • 100 zapisov dogodkov
  • Zaščita z geslom
  • Funkcije trenutne in zakasnjene zaščite pred prekomernim tokom
  • Visoka občutljivost: pripravljen na TRIP pri 80% Ismina (1-fazni) in 40% Ismina (3-fazni)
  • Parametrizacija prek tipkovnice in/ali prek računalniške programske opreme Reydisp Evolution
  • Notranja varnostna kopija litijeve baterije
  • Ura v realnem času
  • Samonadzorovanje, vključno s spremljanjem stanja akumulatorja
  • Primerno za specifične CT širokega merilnega območja (razred 5P80)

Ključne prednosti

Zaščita

  • 50 trenutnih/51 časovno zakasnjen nadtok — faza
  • 50 linijski preverjanje/preklop na napako
  • 50N trenutna/51N časovno zakasnjena ozemljitvena napaka - izpeljana

Nadzor

  • 81HBL2 zaznavanje vstopnega toka

Pomožni

  • 49T hitra vožnja

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire