Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj PSS® E Cloud X?

Omrežje postaja vse bolj zapleteno in nepredvidljivo, kar ustvarja nove zahteve za načrtovanje elektroenergetskih sistemov. Načrtovalci omrežij so pod vedno večjim pritiskom, da izvajajo uporabo istih orodij kot prej. PSS E Cloud združuje vaše najbolj zaupanja vredno orodje za načrtovanje prenosa z neskončnimi možnostmi, vključno z:

  • Neprekinjen dostop do najnovejše programske opreme brez lokalnih namestitev, nastavitev infrastrukture ali stroškov IT
  • Računalniška moč na zahtevo za pospešitev simulacij za 20—30-krat
  • Varno sodelovanje v oblaku za shranjevanje, skupno rabo in sinhronizacijo podatkov modela
  • Oddaljeni dostop v brskalniku, do katerega je mogoče dostopati neodvisno od lokacije
  • Prilagodljivost za časovno kritične projekte ali nihajoče delovne obremenitve
Siemens PTI PSS®E Product Screenshots - PSS®E slider diagrams with geographical map backgrounds

Ključne prednosti

85% prihranek časa

Pospešite študije načrtovanja za 20-30-krat, hkrati pa lahko rešite kompleksne študije, ki so bile prej nepraktične zaradi časovnih omejitev (npr. novi primeri uporabe, kot so: 8.760 študij obremenitve in profila proizvodnje).

Optimizirajte CAPEX

Zmanjšajte stroške strojne opreme in se izogibajte pretiranemu oblikovanju sistemov za najvišjo Cloud odpira vrata za nove odločbe, ki podjetjem omogočajo, da stroške naročnine vključijo v svoj primer.

Povečajte moralo

Zmanjšajte konstanten časovni pritisk, da dobite kompleksne rezultate analize s povečano hitrostjo. Izračunska moč na zahtevo osvobodi načrtovalce omrežja, da se osredotočijo na dejansko inženirsko analizo, kar izboljša splošno moralo ekipe.

Izpostavljene zmogljivosti