SIPROCESS GA700 zagotavlja natančno in trajno analizo procesnih plinov z enotnim konceptom delovanja, ki poenostavlja zagon, delovanje in servis. Njegova modularna platforma se prilagaja vašemu procesu in zmanjša stroške izpada in življenjskega cikla, hkrati pa zagotavlja razpoložljivost. Nova poljska naprava Ex d poleg nosilnih in stenskih enot združuje zaščito Ex d in Ex e za enostavno spreminjanje, visoko razpoložljivost in manj vzdrževanja. Z zaščito IP 65 in razširjenim temperaturnim območjem do +60 °C zagotavlja varno delovanje v težkih okoljih.
Portfelj na prvi pogled
- Kombinirani moduli: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
- Tri ohišja: 19-palčni nosilec, stenski, EX-D terenska naprava
- Hitra nastavitev s funkcijo Plug & Measure in vgrajeno korekcijo motenj