Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Series 6?

Siemens Series 6 zagotavlja enotno ohišje in delovanje, ki ga vodi Namur za analizo plinov v pridobivanju procesnih plinov, kar poenostavlja integracijo in zagotavlja zanesljivo delovanje v zahtevnih okoljih. Podpira spremljanje emisij in nadzor procesov z dokazano natančnostjo in skladnostjo.

Portfelj:

  • ULTRAMAT 6 | za komponente IR aktivne komponente
  • ULTRAMAT/OXYMAT 6 | za IR-aktivne komponente in kisik
  • OXYMAT 6 | za kisik
  • OXYMAT 61 | za standardne aplikacije s kisikom
  • OXYMAT 64 | za kisik v sledovih
  • CALOMAT 6 | za vodik in žlahtne pline
  • CALOMAT 62 | za vodik in žlahtne pline v jedkih plinih
  • FIDAMAT 6 | za ogljikovodike

Ključne prednosti

Poenostavite integracijo vseh analizatorjev

Enotno ohišje in delovanje NAMUR s SIMATIC PDM in SIPROM GA za enote ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT in FIDAMAT.

Pospešite vzdrževanje v vsakem okolju

Plinsko tesna ločitev, zasnova IP65, ogrevanje in možnosti čiščenja Ex (p) zagotavljajo zanesljivost vseh analizatorjev Series 6.

Zagotoviti skladnost in varnost procesov

Certificirane konfiguracije in dokazana merilna načela podpirajo spremljanje emisij in nadzor kritičnega procesa.

PREDSTAVLJENE ZMOGLJIVOSTI

Portfelj Series 6

ULTRAMAT 6 | za IR-aktivne komponente

Izpolnite visoke standarde glede zanesljivosti in kakovosti meritev. To zagotavljajo sodobna elektronika, enostavnost delovanja in fizični element, ki je prilagojen merilni nalogi.

Promocijska slika serije ultramat 6 za IR aktivne komponente z elegantnim in sodobnim dizajnom.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | za IR-aktivne komponente in kisik

Združuje lastnosti ULTRAMAT 6 in OXYMAT 6 v enem 19-palčnem analizatorju.

Promocijska podoba izdelka z elegantnim, sodobnim dizajnom s poudarkom na značilnostih in prednostih izdelka.

OXYMAT 6 | za kisik

Izpolnjuje visoke standarde v zahtevnih aplikacijah s sodobno elektroniko, enostavnostjo upravljanja in fizičnim elementom, ki je prilagojen merilnim nalogam.

Medicinski pripomoček Oxymat 6 z elegantnim modro-belim dizajnom na minimalističnem ozadju

OXYMAT 61 | za standardne aplikacije s kisikom

Strokovno učinkovit analizator kisika za standardne aplikacije.

Promocijska podoba izdelka z elegantnim, sodobnim dizajnom s poudarkom na značilnostih in prednostih izdelka.

OXYMAT 64 | za kisik v sledovih

Izmerite koncentracije kisika v najmanjših sledovih, tudi do minimalnega merilnega območja 0... 10 ppm.

Slika medicinskega pripomočka za spremljanje kisika v sledovih z modro in belo barvno shemo.

CALOMAT 6 | za vodik in žlahtne pline

Za neprekinjeno merjenje vodika in žlahtnih plinov se izmeri specifična toplotna prevodnost vzorčne mešanice plinov in uporabi za izračun koncentracije.

Promocijska podoba serije opreme za vodik in žlahtni plin z elegantnim in sodobnim dizajnom.

CALOMAT 62 | za H2 in žlahtne pline v jedkih plinih

Analitska naprava za toplotno prevodnost, posebej zasnovana za uporabo v jedkih plinih.

Promocijska slika naprave Calomat 62 Series 6, ki se uporablja za merjenje vodika in žlahtnih plinov v jedkih plinih.

FIDAMAT 6 | za ogljikovodike

Primeren za neprekinjeno merjenje skupnih ogljikovodikov.

Elegantna industrijska zasnova naprave za merjenje ogljikovodikov Fidamat 6 s sodobno tehnološko estetiko