Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Polarion rešitve za agilni razvoj programske opreme

Dosežite agilnost, hkrati pa zaščitite predpise o kakovosti in skladnosti. Postopek odobritve naj bo čim bolj vitek, vendar še vedno skladen.

Doseči hitrost in skladnost

Skladnost s predpisi in agilna hitrost se pogosto obravnavata kot nasprotne sile, vendar ni nujno. Polarion je dokazano kot agilna rešitev za podjetja za organizacije, ki morajo izpolnjevati standarde, kot so ISO 26262, FDA 21 CFR del 820, IEC 62304, CMMI in SPICE, hkrati pa ohranjati hitrost in prilagodljivost sodobnih zahtev razvoja izdelkov.

Ne glede na to, ali morate dokazati skrbnost pri upravljanju podjetij, upravljati zahteve in preizkusiti življenjske cikle ali ublažiti tveganje za projekte in izdelke, Polarion distribuiranim skupinam zagotavlja preglednost in sledljivost, da se lahko hitro premikajo brez rezanja vogalov.

Dve osebi sedijo v ležalnikih z visoko naslonjenimi mizami, obrnjeni drug proti drugemu v sodobnem pisarniškem prostoru, imata dokumente, s stensko grafiko stavb in tehničnimi diagrami v ozadju.

Agilna rešitev za razvoj programske opreme za podjetja

polarion-enterprise-agile-1280x720

Popolna vidljivost in nadzor

Spremljajte vsako spremembo od zahteve do izvedbe s popolno revizijsko sledo. Oglejte si stanje v živo v vseh projektih s takojšnjo analizo vplivov in popolno prepoznavnostjo življenjskega cikla razvoja

Polarion-agile-podjetnik-hitri zagon GettyImages-1178465963-1280x720

Hiter začetek

Uvozite obstoječe podatke iz programa Microsoft Word ali Excel, da ustvarite zaostanek izdelkov v spletu v nekaj minutah. Svojo ekipo takoj začnite delovati brez dolgotrajne nastavitve, selitve ali prekvalifikacije.

Polarion-agile-podjetniško prilagodljivo-poročanje-GettyImages-2263817336-1280x720

Prilagodljivo poročanje v živo

Dostop do gotovih šprintskih in izgorevalnih grafikonov, plošč kanban, združevanja skupnih stroškov/ocen, izračuna hitrosti in celotnega portal drugih poročil in razširitev. Vse je mogoče prilagoditi vašemu podatkovnemu modelu.

Polarion-agile-izhodišče podjetja GettyImages-2184290271

Integracija in sodelovanje

Brezhibno povežite ekipe, orodja in poteke dela. Porazdeljene ekipe naj bodo usklajene s posodobitvami v realnem času, hkrati pa ohranite sledljivost med hibridnimi procesi in razvojnimi okolji.