Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

HOPPER - Process Parameter Recommender - Onboarding Package poganja ga plus10

Plus 10 je Fraunhofer Spinoff, ki razvija in ponuja orodja za optimizacijo učenja v živo za zapletene popolnoma avtomatizirane montažne, proizvodne linije in stroje za brizganje. Po vsem svetu smo edinstveni na področju sistemov učenja v živo za proizvodnjo zdravstva/farmacevtske/Medtech (v celoti skladen z GMP), vendar smo prisotni tudi v drugih panogah, kot so avtomobilska industrija, elektronika in potrošniško blago. Naša orodja se uporabljajo za odkrivanje vzrokov, odpravljanje težav, prenos znanja in optimizacijo kakovosti, kar vodi do +10% OEE.

Zakaj Orodje za optimizacijo parametrov za procese brizganja?

Hopper je priporočalec procesnih parametrov, ki nenehno priporoča parametre brizganja - uči se iz živih podatkov in prilagaja spreminjajočim se razmeram. Hopper ponuja situacijska priporočila za posebne prilagoditve parametrov za naprave in enote za nadzor temperature - ki temeljijo na praktično naučenem idealnem postopku in spoštovanju validacijskih oken. To zmanjšuje odpadke, skrajša čas povečanja in poveča splošno učinkovitost.

Noben odgovor ni bil zadržan

Koristi

  • Zmanjšanje različnih količin odpadkov in časov cikla. plus10 Hopper ustvarja situacijske predloge za specifično nastavitev parametrov za stroje+regulacijske enote temperature
  • Situacijska reakcija na spremembe serije surovin, npr. zaradi različnega sušenja, spremembe temperature, viskoznosti, z reciklati (PCR) ali različnimi serijami
  • Poenostavitev delovanja več strojev s predlogi v realnem času za vse povezane stroje
  • Situacijske prilagoditve za nastavitev parametrov za zapletene kalupe — znotraj potrjenih oknih
  • Hopper omogoča razširljivo znanje o procesih in pooblaščuje ekipe, da delujejo na strokovni ravni — ne glede na izmenjavo ali izkušnje.

Predstavljene zmogljivosti

Case Study

Noben odgovor ni bil zadržan

plus10 in ZAHORANSKY optimizirata MedTech

Preberite, kako ZAHORANSKY uporablja Hopper iz plus10 za pospešitev uporabe kompleksnih sistemov za brizganje in zmanjšanje odpadkov. Izziv: nestabilni procesi zaradi materialnih nihanj

Aplikacije v resničnem svetu

Select...

Proizvodnja tesnila radialne gredi Simmering® pri FST

»Hopper podpira naše inženirje za nastavitev s svojimi predlogi parametrov pri natančnem prilagajanju nastavitev strojev in odpravljanju težav, da bi povečali in stabilizirali učinkovitost v vseh krogih v naših kompleksnih postopkih brizganja elastomerov. »A. Botta, vodja procesnega inženiringa pri FST v Luserni v Italiji

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite vire in sorodne izdelke

Predpogoji

Značilnosti surovin na serijo, npr. gostota, viskoznost

Okolje izdelka, npr. temperatura okolica+vlažnost

Konfiguracija tipa stroja +, npr. električni, hibridni/hidravlični

Podatki o postopku (dejanski + nastavljeni parameter), npr. krivulje tlaka vbrizgavanja in hitrosti

periferne naprave, npr. tip vročega ali hladnega vodnika, temperaturna naprava

Povratne informacije o kakovosti izdelka, npr. geometrijske + značilnosti površine, teža

Specifikacija izdelka, npr. dovoljene meje parametrov procesa

Kartiranje med vsakim od zgoraj navedenih virov podatkov

Povezljivost: šifriran odhodni promet v ozadje v oblaku prek HTTPS

Naprava Siemens Industrial Edge je nameščena v strojnem omrežju z aplikacijo plus10