Ko se kot del analize na ravni sistema uporabljajo polnovalni reševalci, je popolna medsebojna povezava običajno prevelika, da bi jo lahko praktično rešili s 3D reševalnikom. To pomeni, da je medsebojno povezovanje razdeljeno na odseke, ki zahtevajo 3D reševalnik (prelomna območja, prehodi in blokirne kape), odseke, ki jih je mogoče natančno opisati z modeli sledi, in odseke, predstavljene kot modeli s parametri S (pogosto priključki in paketi IC). To je znano kot reševanje »rez in šiv« - medsebojna povezava je »razrezana« na odseke, ki so vsak modelirani posebej, nato pa se kosi »spet zšijejo« skupaj, da se ustvari model kanala od konca do konca za analizo na ravni sistema.
Metoda rezanja in šivanja povečuje učinkovitost reševanja, ker je velikost območij, rešenih s 3D simulacijo, omejena na kritična signalna območja in njihove povratne poti. Zunaj teh območij je predstavljanje signala z modelom sledi ali konektorja veliko učinkovitejše z vidika računalniškega časa in virov. Izziv pri metodi reza in šivanja je pravilno upravljanje vseh podrobnosti - na primer, vsako 3D območje mora biti dovolj veliko, da zagotovi obnašanje transverzalnega elektromagnetnega (TEM) na mejah vrat. To pomeni, da bo območje vključevalo del sledi signala, dolžino sledi, modelirano kot daljnovod, pa bo treba prilagoditi tako, da odraža del sledi, ki je že vključen v 3D območje. To 3D območje mora vključevati tudi povratno pot signala, zato je treba pri ustvarjanju območja upoštevati tudi prehode za šivanje tal in ustrezno razdaljo medpomnilnika. Običajno se ta postopek izvaja ročno, kar zahteva veliko strokovnega znanja uporabnikov. To močno omejuje število uporabnikov, ki lahko opravijo analizo, in število signalov, ki jih lahko praktično analizirajo.

Avtomatizirano ustvarjanje modela kanala po postavitvi
HyperLynx samodejno ustvari modele kanalov po postavitvi na podlagi zahtev za protokol, ki se analizira. Uporabniki preprosto izberejo signale, ki jih želijo analizirati, HyperLynx pa naredi ostalo:
- Vgrajeni motor DRC se uporablja za samodejno prepoznavanje odsekov medsebojne povezave, ki zahtevajo 3D modeliranje.
- HyperLynx BoardSIM ustvari ustrezne nastavitve za 3D simulacijo in jih pošlje v polni valovni reševalec.
- Polni valovni reševalec modelira 3D območja na zahtevano frekvenco in ustvari modele za analizo SI. Ti modeli vključujejo metapodatke vrat, ki kažejo, kako naj bodo povezani znotraj modela celotnega kanala.
- BoardSim združuje modele iz 3D simulatorja z modeli sledi in priključkov, da ustvari model, ki predstavlja kanal.
- BoardSIM nato zažene simulacijo SI, ki obvešča protokol (običajno analizo SERDES ali DDR), da vzpostavi operativne robove na ravni sistema. To uporabniku pove, kateri signali prehajajo, kateri ne uspejo in za koliko.