Varno sodelovanje na daljavo
Varno sodelovanje omogoča oddaljeno usklajevanje ekip in bolj produktivne preglede oblikovanja.

Kaj je novega v varnem sodelovanju na daljavo
Oglejte si ta videoposnetek in odkrijte, kaj je novega v varnem in oddaljenem sodelovanju z izdajo Xpedition 2409. Dodanih je bilo nekaj funkcij za izboljšanje območja popisa materialov (BoM) in prepoznavnosti dobavne verige za uporabnike.
Ključne značilnosti
Učinkoviti pregledi oblikovanja
Za Xpedition aplikacija Connect služi kot centraliziran delovni prostor za notranje in zunanje zainteresirane strani, kot so oblikovalske ekipe in oblikovalske storitve tretjih oseb, ter zagotavlja varno platformo za skupno rabo in ogled podatkov o sodelovanju. Ponaša se z naprednimi 2D in 3D gledalci za vizualizacijo podatkov o sodelovanju eCAD, podpira pripombe označevanja in navzkrižno sondiranje ter uporabnikom omogoča dodajanje podrobnih opomb, referenčnih povezav, združenj objektov oblikovanja in oznak označevalnega predmeta za poenostavitev postopka povratnih informacij.
Integrirana plošča za sodelovanje centralizira vse procese in upravlja stanje povratnih informacij o pregledu načrta tako, da dodeli različne statuse za sporočanje napredka. Aplikacija ponuja vgrajeno možnost iskanja, ki omogoča hiter dostop do vseh predmetov označevanja glede na njihove statuse, zaradi česar je upravljanje in sledenje povratnim informacijam o pregledu dizajna enostavno. Connect ponuja obsežen nabor orodij za olajšanje učinkovitega sodelovanja z oddaljenimi zainteresiranimi stranmi.

Robustna obvestila o projektih usklajujejo razširjene ekipe
Aplikacija Connect ima vgrajena orodja, ki pomagajo pri usklajevanju ekip. Ko se zasnova izvozi v povezavo iz programa Xpedition za oddaljeno sodelovanje, je na voljo pogovorno okno za dodajanje komentarjev, ki zagotavljajo večji kontekst izvoženemu posnetku podatkov o sodelovanju.
Ko je označen gumb« Obvesti svojo ekipo prek e-pošte », bodo ti komentarji deljeni s člani skupine, ki so bili dodani projektu Connect. Končni uporabniki, ki so bili dodani projektu Connect, bodo od avtorja komentarja prejeli avtomatizirano e-poštno sporočilo.
Prav tako je znotraj aplikacije Connect plošča z obvestili. Tu bodo uporabniki, ki so člani projekta, videli vse komentarje v aplikaciji. Ko se izvajajo dejavnosti v aplikaciji, npr. oznake za objekte oblikovanja, lahko uporabniki vsem članom skupine, povezanim s projektom, dodajo komentarje, ki si jih bo mogoče ogledati v realnem času. Ta centralizirana obvestila posodabljajo celotno ekipo brez težav s preverjanjem e-poštnih sporočil ali čakanjem na fizične pregledne sestanke.
Pogled obračuna materialov z integriranimi vpogledi v nabavo komponent
Stran z listino materialov (BOM) v aplikaciji Connect omogoča takojšen in organiziran dostop do podatkov o sodelovanju pri projektu, kot so podatki o delih, vrednosti lastnosti komponent, številke delov proizvajalca in druge bistvene informacije o oblikovanju tiskanih vezij (PCB), kar izboljša prepoznavnost za vse zainteresirane strani.
Connect se integrira s spletnim sredstvom Siemens Supplyframe, FindChips.com, navpičnim iskalnikom, ki zbira podatke o pridobivanju komponent od dobaviteljev elektronskih komponent. Uporabniki lahko neposredno dostopajo do imen dobaviteljev, stroškov na enoto, specifikacij in razpoložljivosti komponent tako, da pomaknejo miškino kazalko nad vrstico v tabeli BOM. Ta primerna funkcija pomaga pri zgodnji identifikaciji težav s pridobivanjem komponent in poudarja vlogo strani BOM kot osrednjega središča kolektivnih informacij za vse zainteresirane strani projekta.

Varnostno usmerjen proces sodelovanja
Security je del našega DNK. Smo eno izmed izbranih podjetij, ki lahko veliko vlagajo v varnostne vire, procese in tehnologijo. Aplikacija Siemens Connect, ki gostuje v oblaku, sledi razvojnim procesom s certifikatom ISO 27001 in SOC2, ki jih dopolnjujejo proaktivni testi penetracije in skeniranje ranljivosti.
Sodelovanje na daljavo, ki uporablja Connectov delovni prostor v oblaku, temelji na natančnem varnostnem postopku, ki zahteva skrbnik, ki ga imenuje stranka, dodeli licenco in vlogo (urejevalnik ali pregledovalnik) preverjenemu končnemu uporabniku prek skrbniške konzole Siemens Xcelerator Admin Console.
Poleg tega mora skrbnik v projekt dodati končne uporabnike, da jim omogoči sodelovanje v skupnih dejavnostih. Podatki o načrtovanju, ki se prenesejo iz orodij za ustvarjanje namizja v oblak, so skrbno izbrani kot »podatki o sodelovanju«, ki je viden posnetek shematskih podatkov ali podatkov o postavitvi, ne kot IP načrta. Ti podatki so varno šifrirani med prenosom in shranjevanjem v oblaku.
Integrirano z naročninami na hibridne izdelke v oblaku Xpedition
Connect je varna aplikacija, ki gostuje v oblaku, zasnovana za nemoteno sodelovanje z oddaljenimi zainteresiranimi stranmi in je integrirana s paketom podjetniških izdelkov podjetja Siemens Xcelerator Xpedition.
Connect se ne prodaja kot samostojen izdelek. Namesto tega imenovani predstavniki podjetij upravljajo zbirko licenc Connect, da olajšajo postopek sodelovanja. Oddaljene zainteresirane strani prejmejo licenco za sodelovanje, skrbnik podjetja pa jim dodeli vloge (urejevalnik ali pregledovalnik).
Po nalogi deležniki prejmejo e-poštno obvestilo, vendar se njihova sposobnost sodelovanja začne, ko jih skrbnik doda v projekt. Znotraj delovnega prostora Connect je na voljo več projektov za sodelovanje, vendar lahko zainteresirane strani dostopajo le do tistih, do katerih so bili povabljeni.