Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Digital Weighing & Dispensing poganja ga OYTEC

V podjetju OYTEC uporabljamo izkušnje in znanje o našem človeškem kapitalu in nudimo najboljšo rešitev za njihove potrebe v skladu s poslovnimi cilji: željo po vzpostavljanju tesnega in trajnega partnerskega odnosa z našimi strankami, ki temelji na medsebojnem zaupanju, skupnem delu in odličnosti storitev. Upoštevanje človeškega kapitala kot diferencialnega elementa. Sistemi bodo zasnovani in razviti za pomoč ljudem in spodbujanje njihove ustvarjalnosti. Ponujamo rešitve na podlagi specializacije kot osnove naših izkušenj in znanja. Predvsem v okoljih skladnosti s GMP in FDA.

Zakaj Raztopina za tehtanje in točenje iz škatle?

... usklajevanje gradiva in integrirana revizijska sled, med drugim.
-Uporabniku prijazen in intuitiven dizajn.
-Različne vrste možnosti tehtanja.
-Tehtanje delovnega reda ali kampanje.
-Upravljanje moči in gostote.
-Upravljanje kalibracije.
-Oznake, nevarnosti in opozorila, skladne z GHS.
-Integrirana prijava/odjava pripravljenega materiala.
-Pregled po izjemo v realnem času.
-Vnaprej določena poročila.
-Revizijska sled, sledi in genealogija.
-Skladnost s GMP in FDA.

Koristi

  • Razpoložljivost tehtalnih prostorov se je povečala za 50%.
  • 75% manj napak pri vnosu podatkov.
  • Intuitiven in prijazen upravljavcu.
  • Varno tehtanje.
  • Prilagodljiv vsakemu postopku tehtanja.
  • Povečajte delovanje doslednosti in integritete.
  • Zmanjšajte napake in tveganja, uveljavljajte SOP.
  • 100% pregled v realnem času po izjemi.
  • Dokončajte operacije brez papirja.
  • Ne zahteva znanja OT-IT.
  • 21 CFR, del 11. Compliance.

Raziščite vire in sorodne izdelke

Predpogoji

Nobenega