Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Opcenter Intelligence Component Analytics

S storitvijo Opcenter Intelligence Component Analytics spremljajte in sledite kakovosti vseh komponent SMT, da zagotovite, da so med montažo PCB na ploščo nameščene samo preverjene komponente.

Preprečite slabo kakovost komponent na montažni liniji PCB
Zagotovite kakovost in pristnost komponent tudi v času obremenitve dobave. Kompromitirane ali ponarejene komponente predstavljajo veliko tveganje za proizvajalce elektronike, kar povzroča servisne klice, odpoklice in škoduje dobičku. Z analitiko komponent lahko proizvajalci izolirajo problematični material in preprečijo škodo.

Odkrivanje težav s kakovostjo komponent v realnem času
Pošiljanje vzorcev komponent na laboratorijske teste je drago in dolgotrajno. Namesto tega spremljanje v realnem času med montažo PCB omogoča temeljit pregled in lahko prepozna tudi posamezne ogrožene komponente v mešanem viru.

Izkoristite AI in računalniški vid za popolno sledljivost SMT
Slike, ki jih ustvarijo stroji za izbiranje in namestitev med proizvodnjo, se analizirajo z uporabo naprednih modelov umetne inteligence, da se preveri pristnost in ugotovi poškodbe ali poseganje v 100% komponent. Rešitev uporablja obstoječe podatke - ni potrebe po dodatnih operacijah ali korakih v proizvodnem procesu.

Več o tem

Poglobite svoje znanje o Opcenter

Podpora strankam

Siemens ponuja svetovno podporo strankam za Opcenter in vse naše izdelke.

Blog Opcenter

Bodite na tekočem z najnovejšimi novicami in poudarki programske opreme Opcenter na našem spletnem mestu spletnega dnevnika.

Skupnost Opcenter

Pridružite se pogovoru ali pridobite odgovore na vsa vprašanja o programski opremi Opcenter.