Ta stran je prikazana v angleščini z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj NX X Manufacturing Standard?

NX X Manufacturing Standard vključuje avtomatizirano programiranje prizmatičnih delov z uporabo računalniško podprtega oblikovanja (CAD) in računalniško podprte proizvodnje (CAM), ki vključuje zmogljivosti 2,5-osnega rezkanja, izdelave lukenj, struženja in sondiranja na stroju. Z brezhibno integracijo z vrhunskimi orodji CAD poenostavi programiranje prizmatičnih delov in skrajša čas programiranja do 90%.

Ključne značilnosti

2,5-osno rezkanje: Stroj s prostorninskim rezkanjem za hitrejše programiranje prizmatičnih delov, obdelava na podlagi funkcij pa avtomatizira programiranje. Strategije visoke hitrosti obdelave lahko skrajšajo čas obdelave do 60%, večdelno programiranje pa poveča produktivnost.

Upravljanje podatkov: pridobite dostop do upravljanja podatkov CAM in omogočite upravljanje datotek v oblaku, vključno z prijavo in odjavo proizvodnih datotek ter nadzorom revizij. Raziščite funkcije, ki pomagajo prepoznati odvisnosti med deli oblikovanja in nastavitvami CAM, medtem ko integrirane teme razprav in dodelitve opravil podpirajo medfunkcionalno sodelovanje med oblikovalci in proizvajalci.

Struženje: Učinkovito obdelujte valjaste dele na stružnicah z enim in dvojnim vretenom z uporabo obsežnih zmogljivosti struženja. Strategije grobe obdelave vključujejo postopke obraza, obračanja, vrtanja in podrezanja, medtem ko tehnike zaključne obdelave vključujejo strategije večprehodov in obračanja. Izdelava lukenj vključuje postopke točk, vrtanja, kljukanja, sekanja, rezanja in pipa, z vrezom pa omogoča prilagodljiv nadzor točk sledenja in navoj za zunanji in notranji premer.

Simulacija, naknadna obdelava in dokumentacija trgovine: Uporabite animacijo poti orodja in postprocesor za ustvarjanje G-kode, pripravljene za proizvodnjo. Post Hub, knjižnica v oblaku z več kot 1.000 postprocesorji, in Post Configurator omogočata spreminjanje ali ustvarjanje novih postprocesorjev; izdelovalec strojnih strojev in orodja za navodila za delo ustvarjajo kinematične modele in razvijajo asociativna delovna navodila.

Integrirana CAD orodja: NX CAM ponuja vodilne zmogljivosti CAD za modeliranje, urejanje in montažo, ki pospešujejo programiranje računalniškega numeričnega krmiljenja (CNC). Z integriranimi prevajalci lahko berete vse standardne formate podatkov, vključno z IGES, DXF, STEP, STL in JT.

Meritve proizvodnje temeljijo na notranji preskusni obdelavi ali notranjih primerjalnih študijah.

Visual of NX CAM 3-Axis Milling.

Prednosti proizvodnje NX X:

  • Program z uporabo naprednih CAD/CAM orodij, prilagojenih vašim specifičnim proizvodnim potrebam
  • Zmanjšajte vnaprejšnje stroške in poenostavite uvajanje s tehnologijo v oblaku
  • Povečajte produktivnost z vodilnimi zmogljivostmi CNC programiranja
  • Izboljšanje sodelovanja med zainteresiranimi stranmi z uporabo rešitev v oblaku
  • Razširite funkcionalnost svojih rešitev z licenco na podlagi vrednosti

Prilagodljiva rešitev

Razširite funkcionalnost z licenco NX X Manufacturing Value Based Licensing, da konfigurirate in prilagodite svoje rešitve, vključno z:

  • Napredna orodja za modeliranje
  • Specializirane zmogljivosti obdelave
  • Simulacija na podlagi G-kode
  • Sodobna rešitev za naknadno obdelavo

Zmogljivosti NX X Manufacturing Standard

Primerjaj NX X Manufacturing rešitve

Raziščite štiri razširljive stopnje rešitev NX X Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced in Premium

Natančno načrtovanje in delovanje prodajnih prostorov

Tarun K., Višji programski inženir, podjetniško podjetje

Najboljši CAM paket na trgu

Joel G., Raziskave in razvoj, podjetje srednjega trga

NX CAM pospešuje naš proizvodni proces

Luis Edison G., Stranka za mala podjetja

Raziščite povezane izdelke NX X Manufacturing

Pridobite več podrobnosti o naši široki paleti rešitev v oblaku za vaše posebne potrebe izdelave delov.

Teamcenter Share: sodelovanje v oblaku

Optimizirajte celoten proizvodni proces s Teamcenter Share, Siemensovo rešitev za sodelovanje v oblaku naslednje generacije, ki se brezhibno poveže s programsko opremo NX CAM. Varno komunicirajte in izmenjajte informacije z notranjimi in zunanjimi zainteresiranimi stranmi v oblaku.

Povežite oblikovalske, proizvodne in prodajne ekipe, da vodite bolj prilagodljivo in učinkovito proizvodnjo.

Vaša naročnina vključuje tudi dostop do Teamcenter Share. Teamcenter Share omogoča takojšnje, varno in enostavno sodelovanje s sodelavci, partnerji in strankami z možnostmi, vključno z varnim, centralnim shranjevanjem in skupno rabo na podlagi e-poštnih naslovov. Skrbniki vam bodo zagotovili račun Enterprise Cloud (ECA), da lahko pridobijo dostop do skupne rabe Teamcenter in prenesejo dodatne privilegije.

Razen gostujočih uporabnikov bodo vsi pooblaščeni uporabniki storitev v oblaku Teamcenter Share na portalu Siemens Xcelerator Academy na zahtevo dobili dostop do usposabljanja »Začetek uporabe Siemens Xcelerator Academy« (LAAS49000).

Preberite več o NX za proizvodnjo

Podpora strankam

Siemens ponuja podporo strankam za NX in vse naše izdelke.

NX za proizvodni blog

Bodite na tekočem z najnovejšimi novicami in poudarki NX za izdelavo programske opreme na našem spletnem mestu bloga.

NX za proizvodno skupnost

Pridružite se pogovoru ali pridobite odgovore na vsa vprašanja NX za proizvodnjo programske opreme.