Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj NX X Manufacturing CAM Standard?

NX X Manufacturing CAM Standard vključuje avtomatizirano programiranje prizmatičnih delov z 2,5-osnim rezkanjem, luknjami, struženjem in sondiranjem na stroju. S postopki dela CAM, ki so na voljo, je mogoče hitro programirati prizmatične dele in so pripravljeni za zagon na stroju, pri čemer se čas nastavitve zmanjša do 90%.

Ključne značilnosti

2,5-osno rezkanje: Stroj z rezkanjem na podlagi volumna omogoča hitrejše programiranje prizmatičnih delov, obdelava na podlagi funkcij pa avtomatizira programiranje. Strategije visoke hitrosti obdelave lahko skrajšajo čas obdelave do 60%, večdelno programiranje pa poveča produktivnost.

Upravljanje podatkov: pridobite dostop do upravljanja podatkov CAM in omogočite upravljanje datotek v oblaku, vključno z prijavo in odjavo proizvodnih datotek ter nadzorom revizij. Raziščite funkcije, ki pomagajo prepoznati odvisnosti med deli oblikovanja in nastavitvami CAM, medtem ko integrirane teme razprav in dodelitve opravil podpirajo medfunkcionalno sodelovanje med oblikovalci in proizvajalci.

Obračanje: Učinkovito obdelujte valjaste dele na stružnicah z enim in dvojnim vretenom z uporabo obsežnih zmogljivosti struženja. Strategije grobe obdelave vključujejo postopke obraza, obračanja, vrtanja in podrezanja, medtem ko tehnike zaključne obdelave vključujejo strategije večprehodov in obračanja. Izdelava lukenj vključuje postopke točk, vrtanja, kljukanja, sekanja, rezanja in pipa, z vrezom pa omogoča prilagodljiv nadzor točk sledenja in navoj za zunanji in notranji premer.

Simulacija, naknadna obdelava in dokumentacija trgovine: Uporabite animacijo poti orodja in postprocesor za ustvarjanje G-kode, pripravljene za proizvodnjo. Post Hub, knjižnica v oblaku z več kot 1.000 postprocesorji, in Post Configurator omogočata spreminjanje ali ustvarjanje novih postprocesorjev; izdelovalec strojnih strojev in orodja za navodila za delo ustvarjajo kinematične modele in razvijajo asociativna delovna navodila.

Meritve proizvodnje temeljijo na notranji preskusni obdelavi ali notranjih primerjalnih študijah.

Grafika strojnega dela, ki se bruši.

Prednosti NX X Manufacturing:

  • Programirajte prizmatične dele z naprednimi orodji CAM, prilagojenimi vašim specifičnim proizvodnim potrebam
  • Zmanjšajte vnaprejšnje stroške in poenostavite uvajanje s tehnologijo v oblaku
  • Povečajte produktivnost z vodilnimi zmogljivostmi CNC programiranja
  • Izboljšanje sodelovanja med zainteresiranimi stranmi z uporabo rešitev v oblaku
  • Razširite funkcionalnost svojih rešitev z Value Based Licensing

Prilagodljiva rešitev

Razširite funkcionalnost z licenco NX X Manufacturing Value Based Licensing, da konfigurirate in prilagodite svoje rešitve, vključno z:

  • Specializirane zmogljivosti obdelave
  • Simulacija, ki jo poganja G-kode
  • Sodobna rešitev za naknadno obdelavo
  • CAM programiranje s pomočjo umetne inteligence

Standardne zmogljivosti NX X Manufacturing CAM

Teamcenter Share: sodelovanje v oblaku

Optimizirajte celoten proizvodni proces s Teamcenter Share, Siemensovo rešitev za sodelovanje v oblaku naslednje generacije, ki se brezhibno poveže s programsko opremo NX CAM. Varno komunicirajte in izmenjajte informacije z notranjimi in zunanjimi zainteresiranimi stranmi v oblaku.

Povežite oblikovalske, proizvodne in prodajne ekipe, da vodite bolj prilagodljivo in učinkovito proizvodnjo.

Vaša naročnina vključuje tudi dostop do Teamcenter Share. Teamcenter Share omogoča takojšnje, varno in enostavno sodelovanje s sodelavci, partnerji in strankami z možnostmi, vključno z varnim, centralnim shranjevanjem in skupno rabo na podlagi e-poštnih naslovov. Skrbniki vam bodo zagotovili račun Enterprise Cloud (ECA), da lahko pridobijo dostop do skupne rabe Teamcenter in prenesejo dodatne privilegije.

Razen gostujočih uporabnikov bodo vsi pooblaščeni uporabniki storitev v oblaku Teamcenter Share na portalu Siemens Xcelerator Academy na zahtevo dobili dostop do usposabljanja »Začetek uporabe Siemens Xcelerator Academy« (LAAS49000).

Natančno načrtovanje in delovanje prodajnih prostorov

Tarun K., višji programski inženir, podjetniško podjetje

Najboljši CAM paket na trgu

Joel G., raziskave in razvoj, podjetje srednjega trga

NX CAM pospešuje naš proizvodni proces

Luis Edison G., kupec malih podjetij

Preberite več o NX za proizvodnjo

Podpora strankam

Siemens ponuja podporo strankam za NX in vse naše izdelke.

NX za proizvodni blog

Bodite na tekočem z najnovejšimi novicami in poudarki NX za izdelavo programske opreme na našem spletnem mestu bloga.

NX za proizvodno skupnost

Pridružite se pogovoru ali pridobite odgovore na vsa vprašanja NX za proizvodnjo programske opreme.