Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

VoluTurn poganja ga ModuleWorks

Pri ModuleWorks ponujamo napredno programsko opremo za ustvarjanje, simulacijo in optimizacijo orodij za izboljšanje učinkovitosti proizvodnje. Naše inteligentne orodne poti skrajšajo čas cikla in izboljšajo kakovost površine, medtem ko simulacija v realnem času preprečuje napake in trke. Optimizacija, ki temelji na fiziki, zagotavlja varno in učinkovito delovanje strojev in rezalnih orodij. Te rešitve pomagajo proizvajalcem izboljšati strategije obdelave, povečati produktivnost, zmanjšati stroške in izboljšati kakovost izdelkov.

Zakaj Znanstveno utemeljene poti struženja, zasnovane za reševanje izzivov?

VoluTurn ponuja visoko zmogljive, znanstveno utemeljene stružne orodne poti, zasnovane za reševanje najtežjih izzivov pri CNC struženju — zlasti pri obdelavi težko rezljivih materialov, kot so superzlitine na osnovi niklja. Služi CNC programerjem, inženirjem in proizvajalcem v vesoljskem, medicinskem in energetskem sektorju, ki zahtevajo zanesljivost, doslednost in hitrost.
Običajno struženje pogosto vodi do neenakomernih obremenitev, zareza orodja, kopičenja toplote in slabe površinske obdelave. VoluTurn rešuje te težave s patentiranimi orodnimi potmi, ki inteligentno upravljajo rezalni tlak in obremenitev čipov skozi celotno delovanje ter zagotavljajo bolj gladko gibanje in poti brez napak.
VoluTurn podpira tudi ISO standardne vložke in edinstvene strategije orodnih poti, kot je Palindrome, za poenostavitev programiranja in hkrati povečanje zmogljivosti. Rezultat: skrajšani čas cikla, daljša življenjska doba orodja in višja kakovost dela. Vrednost kupca se meri z nižjimi stroški na del, povečanim časom delovanja stroja in zaupanjem, da prevzamejo zahtevnejša opravila struženja.

orodna pot

Koristi

  • VoluTurn zagotavlja bolj gladke in brezhibne poti orodja, ki skrajšajo čas cikla, podaljšujejo življenjsko dobo orodja in izboljšajo površinsko obdelavo — zlasti pri materialih, ki jih je težko obdelati, kot sta Inconel in titan. Njegove inteligentne strategije rezanja povečajo učinkovitost in zanesljivost pri struženju.
  • VoluTurn poenostavi programiranje z avtomatizacijo kompleksnih strategij struženja, vključno s podporo za oblike vstavkov ISO in optimiziranimi zaporedji rezov. Uporabniki dobijo hitrejše nastavitve, manj napak in dosledne rezultate — tudi pri zahtevnih delih.
  • VoluTurn pomaga premostiti vrzel v spretnostih z avtomatizacijo strategij struženja na ravni strokovnjaka, kar manj izkušenim programerjem olajša izdelavo visokokakovostnih in učinkovitih orodij — zmanjšuje odvisnost od plemenskega znanja in izboljša doslednost v celotni trgovini.
  • VoluTurn pomaga odpraviti predelavo z ustvarjanjem brezhibnih orodij, pripravljenih za simulacijo, ki vnaprej upoštevajo rezalni tlak in geometrijo dela. To preprečuje presenečenja na stroju, zmanjša ostanke, zamude in drage prilagoditve v zadnjem trenutku.

Predstavljene zmogljivosti

Aplikacije v resničnem svetu

Select...

Glavni proizvajalec vesoljskih motorjev

Z uporabo VoluTurn Ti-17 blisk smo skrajšali čas programiranja za polovico in drastično zmanjšali porabo vstavkov. Orodne poti so odpravile predelavo in izboljšale kakovost prvega prehoda. Pri trdih materialih, kot sta Rene'88 in Inco 718, zaradi težav s potjo orodja nismo pokvarili niti enega vložka.