Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

VoluMill poganja ga ModuleWorks

Pri ModuleWorks ponujamo napredno programsko opremo za ustvarjanje, simulacijo in optimizacijo orodij za izboljšanje učinkovitosti proizvodnje. Naše inteligentne orodne poti skrajšajo čas cikla in izboljšajo kakovost površine, medtem ko simulacija v realnem času preprečuje napake in trke. Optimizacija, ki temelji na fiziki, zagotavlja varno in učinkovito delovanje strojev in rezalnih orodij. Te rešitve pomagajo proizvajalcem izboljšati strategije obdelave, povečati produktivnost, zmanjšati stroške in izboljšati kakovost izdelkov.

Zakaj Visoko učinkovita obdelava?

VoluMill je visoko zmogljiv motor orodnih poti, zasnovan za optimizacijo postopkov grobega rezkanja pri CNC obdelavi. Služi proizvajalcem na področju vesoljske, avtomobilske, medicinske in splošne obdelave, ki morajo skrajšati čas cikla, podaljšati življenjsko dobo orodja in izboljšati učinkovitost rezanja. Tradicionalne metode grobe obdelave povzročajo nedosledne obremenitve, prekomerno toploto in prezgodnjo obrabo orodja. VoluMill to rešuje tako, da ustvari na fiziki temelječe poti orodij, ki ohranjajo konstantno hitrost odstranjevanja materiala, kar omogoča hitrejše hitrosti podajanja, bolj gladko gibanje in varnejše pogoje rezanja. Vrednost je jasna: do 80% zmanjšanje časa cikla, 500% povečanje življenjske dobe orodja in 50% manj časa programiranja. VoluMill omogoča trgovinam, da hitreje obdelujejo, delujejo dlje brez nadzora in dosežejo predvidljive in ponovljive rezultate.

3D CAD model z vizualizacijo poti orodja

Koristi

  • VoluMill hitrejše čase cikla in dramatično daljšo življenjsko dobo orodja z ustvarjanjem optimiziranih, znanstveno utemeljenih poti za grobo rezkanje. Uporabniki imajo koristi od nižjih stroškov obdelave in večje zanesljivosti, zlasti pri materialih visoke vrednosti ali težko obdelanih materialov.
  • VoluMill tudi poenostavi programiranje z avtomatizacijo optimalnih strategij poti orodja, skrajšanjem časa nastavitve in zmanjšanjem potrebe po ročnih prilagoditvah, kar trgovinam olajša doseganje doslednih in kakovostnih rezultatov v vseh materialih.

Predstavljene zmogljivosti

študija primera

Dobavna veriga

Vesoljski dobavitelji so s pomočjo Volumill premagali težave s pritrditvijo vakuuma. Dosledna sila je preprečevala gibanje delov in dosledno tvorjenje čipov enakomerno odvajalo toploto, kar je odpravilo upogibanje.

Aplikacije v resničnem svetu

Select...

Spartan Aerospace

Spartan Aerospace je z uporabo Volumill zmanjšal čas grobe obdelave z 2+ ur na 38 minut na titanovih delih. Življenjska doba orodja se je potrojila, čas programiranja se je zmanjšal za 40%, celo majhni stroji so zagotovili veliko zmogljivost, kar jim je pomagalo pridobiti več dela in preseči zahteve kupcev.

Raziščite vire in sorodne izdelke