Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj skupinska stikala serije Vector®?

Srednjenapetostna stikala serije Vector s skupino zagotavljajo zanesljivo trifazno preklapljanje pri izklopu obremenitve in prekinitve obremenitve za aplikacije 25-38 kV. Ta stikala omogočajo zanesljivo delovanje v vaši električni infrastrukturi. Dosledno, trpežno trifazno preklapljanje napajanja je ključnega pomena za vaše delovanje. Serija Vector zagotavlja zanesljivo delovanje pri prekinitvi obremenitve in izboljšano vzdržljivost stikov z enotno zasnovo in visokotlačnimi samočistilnimi kontakti. Tovarniška nastavitev in enotočkovna nastavitev dvigala omogočata ročno ali motorno delovanje, da vam prihranite čas.

Ključne prednosti

Dosledno porazdelite moč

Dosežite zanesljive zmogljivosti med prekinitvijo obremenitve 25—38 kV za vaše srednje napetostne aplikacije. Izberite učinkovito trifazno preklapljanje napajanja, da ohranite stabilno delovanje, zmanjšate motnje omrežja in izboljšate celovitost sistema.

Povečajte čas delovanja

Naša zasnova zmanjšuje obrabo in podaljša življenjsko dobo stikala. Zmanjšajte potrebe po vzdrževanju in povečajte čas delovanja sistema za neprekinjeno servisiranje.

Poenostavite namestitev in servisiranje

Preprosto namestite tovarniško nastavljeno, enotno stikalo z enotočkovnim dvigalom. Zmanjšajte zapletenost nastavitve in vzdrževanja. Izberite ročno ali motorizirano delovanje za prilagodljiv nadzor.

PREDSTAVLJENE ZMOGLJIVOSTI