Zaščitite generatorje do 200 MW z našimi stacionarnimi odklopniki vakuumskega generatorja. Ti odklopniki so zasnovani za stroje od 10 MW do 80 MW, nazivne na 24 kV.
Generatorji potrebujejo robustno zaščito vezja, prilagojeno posebnim električnim in mehanskim potrebam. Naši popolnoma prilagodljivi stacionarni odklopniki vakuumskega generatorja rešujejo ta izziv. Vsako zasnovo oblikujemo tako, da ustreza edinstvenim aplikacijskim zahtevam vašega projekta, kar zagotavlja učinkovito in skladno delovanje.
Zagotovite visoko zanesljivost in skladnost z odklopniki, preizkušenimi v skladu s standardi IEEE C37.013 in C37.013a. Zmanjšajte čas izpada z našo najnovejšo tehnologijo vakuumskih prekinjevalnikov, ki ponuja MTTF več kot 50.000 let. Naša zasnova tudi odpravlja plin SF6 in zagotavlja okolju prijazno rešitev.