Zgrajena za nadzemno distribucijo, odklopniki z enim izolatorjem Siemens SER združujejo robustno konstrukcijo s kompaktno in lahko obliko, ki pomagajo posadkam pri hitrejšem delu in ohranjanju odpornosti omrežij. Nazivne vrednosti od 15—38 kV do 900 A, z BIL-om do 200 kV zagotavljajo zanesljivo delovanje v zahtevnih pogojih.
Možnosti portfelja
- Napetostni razredi: 15 kV, 25 kV, 38 kV
- Neprekinjeni tok: 600 A, 900 A
- Streleni impulz (BIL): do 200 kV