Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SE in SEL prekinita povezavo?

Robustna, linijska srednjenapetostna odklopna povezava, ki se spaja neposredno v vodnik za hitrejše varno vzdrževanje z vidno izolacijsko režo. Na voljo do 38 kV, 1.200 A, z nazivnimi močmi BIL do 200 kV.

Portfelj:

  • Odklop napetosti SE z možnostmi, kot so kljuke za prekinitev obremenitve in mehanizmi za hitro prekinitev
  • Linijski odklop SEL z dodatnim prekinjevalnikom za izpust Saf‑T-Gap za delovanje pri prekinitvi obremenitve

Ključne prednosti

Upočasnite vzdrževanje linije

Spojna zasnova podpira vodnik, hkrati pa ustvarja jasno izolacijsko vrzel, tako da posadke hitro izolirajo vezja in samozavestno delujejo na terenu.

Izboljšajte odpornost omrežja

Robustno kvadratno cevasto rezilo in visokotlačni srebrni kontakti zagotavljajo zanesljivo delovanje v zahtevnih zunanjih razmerah.

Zmanjšajte operativni napor

Izbirne kljuke za zaščito bremena in mehanizmi za hitro prekinitev zmanjšujejo ročne korake med preklopom, tako da posadki pomagajo hitreje delati z manj menjave orodja.

PREDSTAVLJENE ZMOGLJIVOSTI