Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj stikalna naprava, nameščena na blazinici?

Napredna distribucijska stikalna naprava, zasnovana za nadgradnjo, ki združuje prilagodljive konfiguracije, visoko zanesljivost in poenostavljeno delovanje za komunalne in industrijske sisteme.

Razdelitvena stikalna naprava serije Trayer z odprtimi vhodnimi vrati, ki prikazujejo notranje električne komponente in priključke.

Prilagodljive konfiguracije

Podpira zanko, radialno in mrežno zasnovo z dvosmernimi do 7-smernimi konfiguracijami, kar omogoča uporabo v širokem spektru distribucijskih omrežij.

Delovanje z nizkim vzdrževanjem

Hermetično zaprta konstrukcija iz nerjavečega jekla zmanjšuje vzdrževanje in zagotavlja dolgoročno zanesljivost sistema.

Izboljšana varnost in vidljivost

Zasnova mrtve sprednje strani z vidnimi možnostmi prekinitve izboljša varnost upravljavca in poenostavlja preklapljanje.

Ključne specifikacije

Nazivna napetost

Do 38 kV

Neprekinjen tok

600 A

Prekinitev ocene

12,5 kA (do 25 kA z BCLF)

Obseg konfiguracije

2—6 poti

Namestitev

Nameščena na blazinico (višji razred)

Izpostavljene zmogljivosti