Oblika, odporna proti lokom
Dosežite odpornost proti loku s krmilniki SIMOVAC-AR, testiranimi v skladu z IEEE C37.20.7, tip 2B. Protect personnel blizu opreme med notranjimi okvarami z usmerjanjem vročih plinov stran za večjo varnost.
njenapetostni krmilniki motorjev Siemens SIMOVAC in SIMOVAC-AR zagotavljata zanesljiv nadzor moči motorjev in podajalnikov v gradbenih in industrijskih projektih, kar povečuje varnost in učinkovitost. Preprečite motnje delovanja in zaščitite osebje pri srednjenapetostnih motornih aplikacijah. Naši krmilniki SIMOVAC zagotavljajo robustno in varno upravljanje z modularno zasnovo in naprednimi funkcijami. Zagotovite stabilno dostavo energije in večjo varnost, hkrati pa ohranjajte neprekinjeno delovanje in varovanje vaše delovne sile.
Zaščitite svoje osebje s funkcijami, odpornimi proti lokom, med notranjimi okvarami. Ohišje vzdrži visoke tlake in temperature za usmerjanje vročih plinov stran od opreme.
Sprednje dostopne komponente in blokirana izolacijska stikala povečujejo varnost in enostavnost servisa.
Zmanjšajte poškodbe pri udarcu navora na motorju in pogonski obremenitvi ter povečajte splošno zanesljivost motorja in pogonskega sklopa.

Dosežite odpornost proti loku s krmilniki SIMOVAC-AR, testiranimi v skladu z IEEE C37.20.7, tip 2B. Protect personnel blizu opreme med notranjimi okvarami z usmerjanjem vročih plinov stran za večjo varnost.

Uporabite tehnologijo Sm @rtGear za daljinsko spremljanje, konfiguracijo in nadzor. Vključite to inteligentno platformo neposredno v svojo električno napravo za celovit nadzor in prilagodljivost delovanja.

Izvedite zagon zmanjšane napetosti avtotransformatorja (RVAT) za srednjenapetostne motorje. Ta tradicionalna elektromehanska metoda omogoča 50, 65 in 80 odstotne nastavitve pipa za doseganje prilagodljivega zagona za različne aplikacije.