Uporabite izvlečne odklopnike vakuumskega generatorja GMSG-GCB v kovinsko obloženih stikalnih napravah GM-SG. Zaščitite stroje od 10 MW do 80 MW pri 15 kV, hkrati pa izpolnite zahteve IEEE Std C37.013.
Specializirani generatorski odklopniki pogosto zahtevajo obsežno usposabljanje in kompleksno vzdrževanje. Poenostavite delovanje z našimi odklopniki GMSG-GCB in si delite skupno zasnovo s standardnimi brezgeneratorskimi odklopniki, da odpravite dodatno usposabljanje osebja. Uporabite lahko tudi skupno operatersko platformo 3AH3 za racionalizacijo vzdrževanja in delovanja z znano tehnologijo.