Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj se kljuka razreda postaje EHTT odklopi?

Srednjenapetostni odklopni priključek razreda postaje EHTT je stikalo, zasnovano za tandemsko preklapljanje podpostaje. Obvladuje nazivne napetosti od 15 do 38 kV in neprekinjene tokove do 1.200 A.

Varno in učinkovito preusmerite moč, ko je potreben obhod. Odklopno stikalo EHTT zagotavlja učinkovito in varnejše sredstvo za dosego tega, z uporabo konfiguracije za prenos tandema.

Ključne prednosti

Povečajte varnost

Preusmerite moč med obhodom z uporabo konfiguracije za prenos tandema EHTT, da zmanjšate tveganja pri kritičnih operacijah za zaščito osebja in opreme.

Izboljšajte zanesljivost

Dosežite zanesljiv in učinkovit prenos moči z visokotlačnimi kovinsko-srebrnimi čeljustnimi kontakti in natančno obdelanimi ulitki. Zmanjšujejo upor, optimizirajo pretok energije in ustvarjajo stabilnost omrežja.

Podpirajte različne zahteve

Vključite odklope EHTT v aplikacije z napetostjo 15-38 kV in neprekinjenim tokom do 1.200 A. Izberite standardne ali prilagojene možnosti pritrditve za prilagodljivo namestitev, ki ustreza vašim specifičnim potrebam.

Predstavljene zmogljivosti