Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj E odklopite stikala?

Siemens E odklopna stikala so srednjenapetostna stikala za prekinitev zraka za distribucijo energije. Zagotavljajo zanesljivo krmiljenje vezja za aplikacije do 25 kV in 900 A.

Sistemi za distribucijo električne energije zahtevajo robustne in varne rešitve za različne vrste tokov. Naša stikala za odklop E ponujajo zanesljivo prekinitev vezja. Opremite jih z izbirnim prekinjalnikom Saf-T-Gap za upravljanje magnetizacije transformatorjev, polnjenja na liniji, preklopnih tokov in padanja obremenitve v sili, kar zagotavlja stabilnost delovanja. Trajni polimerni ali porcelanski izolatorji zagotavljajo zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo ter zmanjšujejo potrebe po vzdrževanju.

Ključne prednosti

Prilagodljive aplikacije

Uporabite naša stikala za odklop E v vezjih do 600 A. Preklopnik Saf-T-Gap uporabite za magnetizacijo transformatorjev, polnjenje linij in preklopne tokove z zanko, da zadovoljite različne potrebe po distribuciji energije.

Izboljšajte varnost

Izvedite kritične operacije, vključno s padcem obremenitve v sili. Uporabite prekinjevalnik Saf-T-Gap za varno ravnanje z različnimi tokovi in za zaščito vaše infrastrukture.

Brezhibno integrirajte

Enostavno namestite stikala za odklop E s kompleti hrbtnih plošč za eno ali dvojno navzkrižno pritrditev, da poenostavite namestitev in skrajšate čas nastavitve. Ta stikala se lahko brezhibno integrirajo v vašo obstoječo infrastrukturo.

Predstavljene zmogljivosti