Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj distribucijska stikalna naprava za suho trezor?

Stikalne naprave za suho trezorje, zasnovane za nižje razmere, zagotavljajo prilagodljive konfiguracije in zanesljive zmogljivosti za mestne in prostorsko omejene distribucijske sisteme.

Zaprta enota za pritrditev na suhi trezor, ki vsebuje več odklopnikov s povezanim ožičenjem in kabelskimi cevmi.

Ključne prednosti

Optimizirano za zaprte prostore

Kompaktne pravokotne zasnove omogočajo namestitev v omejenih trezorskih okoljih, hkrati pa ohranjajo dostopnost.

Prilagodljive konfiguracije

Podpira do šestsmerne konfiguracije in prilagojene postavitve za izpolnjevanje posebnih zahtev trezorja.

Skupna platforma s potopno zasnovo

Uporablja dokazano zatesnjeno platformo stikalnih naprav z opcijskimi pomožnimi komponentami s potopnimi vrednostmi.

Ključne specifikacije

Nazivna napetost

Do 38 kV

Neprekinjen tok

600 A

Prekinitev ocene

12,5 kA

Obseg konfiguracije

Do 6-smernih

Namestitev

Na oboku (pod razredom)

Izpostavljene zmogljivosti