Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Digital and Sustainable Factory Course poganja ga MADE

MADE je kompetenčni center za industrijo 4.0, ki simulira digitalno tovarno, ustvarjeno za izvajanje orientacije, usposabljanja in dokončanja projektov prenosa tehnologije z italijanskimi podjetji, zlasti MSP, o vprašanjih industrije 4.0. Tehnični sogovornik, s katerim se lahko podjetja obrnejo za podporo med digitalnim prehodom na pametno tovarno, da bi ohranili svoj profil visok, konkurenčen in trajnosten. MADE4.0 je realnost, ki jo je ustvarilo italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj (MISE) in usklajuje 25 evropskih digitalnih inovacijskih središč najbolj konkurenčnih evropskih regij, ki predstavljajo več kot 30% proizvodne dodane vrednosti EU.

Zakaj Začnite razvijati inovativne poslovne modele?

Tečaj analizira strategije in orodja, s katerimi lahko podjetja dobičkonosno dosežejo trajnostne cilje, z uporabo resničnih primerov, pričevanj in analize najboljših praks. Poseben poudarek je namenjen razvoju inovativnih poslovnih modelov, kot so tisti krožnega gospodarstva, ki združujejo zmanjšanje učinka s prenovo procesov in ponudbo novih storitev.
Moduli usposabljanja vključujejo naslednje vsebine:
Trajnostni in poslovni primeri za podjetja (trajnost podjetij, razvoj institucionalnega konteksta, gospodarska in finančna uspešnost) - Trajnostni poslovni modeli (krožno gospodarstvo: načela in aplikacije, trajnostne inovacije poslovnih modelov) - Integracija trajnosti v podjetje (ogljični odtis, analiza življenjskega cikla in druga merilna orodja).

Koristi

  • Potrdilo o udeležbi, ki ga je izdal MADE - Kompetenčni center i4.0
  • Tečaj je upravičen do italijanskih državnih subvencij in se lahko pokrije do 100%
  • Odkrijte popuste, ki so na voljo za vaše podjetje

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire in sorodne izdelke