Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

tiastar™ Podporna dokumentacija

Vsebina

    Brošure in katalogi

    Treasure MCC

    SIMOCODE

    Certifikati

    • Ameriški nacionalni inštitut za standarde

      Nadzorni centri Siemens tiastar motorjev so izdelani po standardu Ameriškega nacionalnega inštituta za standarde (ANSI).

    • Laboratoriji za zavarovalnike
      Nadzorni centri Siemens tiastar so izdelani po standardu Underwriters Laboratories (UL) 845 in vsebujejo oznako »UL Listed«.
    • Nacionalno združenje proizvajalcev električne energije

      Nadzorni centri Siemens tiastar so skladni z nacionalnim združenjem proizvajalcev električne energije (NEMA) ICS 18-2001.

    • Kanadsko združenje standardov

      Nadzorni centri Siemens tiastar so skladni s kanadskim združenjem standardov (CSA) C22.2 št. 254-05.

    • Ameriški urad za ladijski promet

      Nadzorni centri Siemens tiastar so lahko certificirani za odobritev tipa American Bureau of Shipping (ABS).

    Potresni certifikati:

    • Nadzorni centri Siemens tiastar motorjev so certificirani za CBC oddelek 170A 12 in IBC oddelek 1705.12.

    Letaki

    Navodila za uporabo

    Linijske kartice

    Specifikacije

    Video posnetki