Kompleti distribucijskih plošč
Kompleti distribucijskih plošč so neobvezni in jih je mogoče dodati na terenu z ocenami 400-800 amperov. Na voljo je do 40 podružnih tokokrogov z najmanj 18 podružnimi vezji.
Siemensove stikalne plošče ponujajo predpakirane modele za gradbeni trg. Te rešitve imamo na zalogi v naših distribucijskih centrih za hitro dostavo, da ustrezajo vašim projektnim zahtevam.
Gradbeni trg se pogosto sooča s kratkimi roki in posebnimi potrebami po distribuciji električne energije. Naše stikalne plošče zagotavljajo enostavno dostopne, vnaprej izdelane rešitve za izboljšanje časovnih rokov in zagotavljanje skladnosti.
Stikalna plošča Super Blue Pennant je zasnovana tako, da izpolnjuje zahteve EUSERC glede merjenja komunalnih storitev in glavne zaščite. Servisni kabini BCT in SCT zagotavljajo prilagodljive meritve komunalnih storitev z možnostmi za oblikovano ohišje ali taljiva stikala Vacu-Break. Siemensove stikalne plošče zagotavljajo prilagodljivo distribucijo energije za vašo ekipo.
Naročite predpakirane stikalne plošče za hitro dostavo iz naših distribucijskih centrov. Vzdržujte urnike gradnje, da zmanjšate izpade in nemoteno potekajo operacije.
Določbe o merjenju in preskusnem bloku ustrezajo specifikacijam uporabnosti EUSERC. Podatki o ocenjevalni nalepki so jasno vidni na sprednji plošči opreme, da so skladni s standardom NEMA PB-2. C.
Siemensove stikalne plošče so zasnovane za zanesljivost in vzdržljivost. Zagotovite zanesljivo delovanje distribucijskih naprav za srednje obremenitvene storitve.
Kompleti distribucijskih plošč so neobvezni in jih je mogoče dodati na terenu z ocenami 400-800 amperov. Na voljo je do 40 podružnih tokokrogov z najmanj 18 podružnimi vezji.
Servisni odklop je lahko taljivo Vacu-Break stikalo prek 200.000 AIC ali odklopnika z največjo nazivno močjo 65.000 AIC pri 240 voltih in 35.000 AIC pri 480 voltih.
Vhodne glavne ušice so mehansko pritrjene na vijake, ki sprejemajo široko paleto velikosti kablov. Te je mogoče odstraniti in po potrebi zamenjati s kompresijskimi zatiči, ki jih dobavlja pripomoček.