Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj oddaljena napajalna plošča?

Siemensove daljinske napajalne plošče zagotavljajo razširljivo distribucijo energije visoke gostote za sodobne podatkovne centre. Z ocenami od 250A do 1200A, podporo za do 336 vezij ter integriranim merjenjem in spremljanjem RPP-ji pomagajo operaterjem povečati zmogljivost, izboljšati vidljivost in ohranjati čas delovanja, ki prihrani prostor.

daljinsko napajalna plošča-epecrppa001-r06-c01-product-og-1200x630

Ključne podrobnosti

Ampačnost

250A do 1200A

vezja

Na voljo v enojni, dvojni, štirih konfiguracijah (do 336 vezij)

Napetost

208Y/120 do 600Y/347 VAC

Komunikacije

Modbus TCP/IP, BACnet IP, Modbus RTU, SNMP V3

Ocena kratkega stika

Do 65 KaiC

Compliance

UL 891 je na seznamu

Izpostavljene zmogljivosti

Raziščite dodatne vire

Letak RPP

Siemensove daljinske napajalne plošče zagotavljajo razširljivo distribucijo energije z visoko gostoto za podatkovne centre. S prilagodljivimi konfiguracijami, integriranim nadzorom in zanesljivo zmogljivostjo povečajo čas delovanja, vidljivost in zmogljivost.