Siemensove zadnje priključene stikalne plošče zagotavljajo robustno distribucijo energije s sprednjim nadzornim dostopom ter storitvijo zadnjega kabla in avtobusa za hitrejše namestitve in varnejše vzdrževanje v komercialnih, institucionalnih in kritičnih energetskih okoljih.
Zgrajeni in preizkušeni v skladu z UL 891 in NEMA PB2 z ocenami do 6000 A so zasnovani tako, da delujejo v zahtevnih pogojih.
Postavke portfelja
- NEMA 1 v zaprtih prostorih
- NEMA 3R zunanji sprehod
- NEMA 3R na prostem brez sprehajanja