Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj merjenje PAK?

Siemens PAK Metering ponuja prilagodljive pakete večpoložajnih merilnikov v notranjo/na prostem, ki poenostavijo namestitev in optimizirajo prostor na steni. Konfiguracije zajemajo 2—6 položajev z vtičnicami s 4/5-čeljustnimi vtičnicami, odklopniki najemnikov do 200 A, nadzemnim ali podzemnim servisom ter hitrostmi vodila do 1000 A, idealno za večdružinske projekte.

Portfelj:

  • WP - standardni modeli brez obvoza
  • WEP — EUSERC ali različice, skladne z uporabo
  • WPL — obvodni modeli vzvodov
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Ključne prednosti

Pospešite namestitev

Kompaktna ohišja s predhodno vgradnjo in pritrditev na stensko obešanje poenostavljajo namestitev in zmanjšajo delovno silo na kraju samem za hitrejšo izvedbo projekta.

Konfigurirajte za vsak pripomoček

Izberite 2—6 položajev, vtičnice 4/5 čeljusti, pokrove obroča ali brez obroča ter nadzemni ali podzemni servis za izpolnjevanje lokalnih zahtev.

Zanašajte se na dokazane standarde

Konstrukcija na seznamu UL s referencami ANSI/NEMA podpira trajne zmogljivosti v zaprtih/zunanjih prostorih in dosledne rezultate inšpekcijskih pregledov.

Predstavljene zmogljivosti

Začnite