Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj izbrati Microgrid Integrirano stikalno ploščo?

Z združitvijo distribucije električne energije in nadzora mikroomrežij v eno integrirano platformo MIS strankam omogoča posodobitev svoje energetske strategije, hkrati pa ohranja zaupanje v poslovanju že od prvega dne. MIS je zasnovan za interoperabilnost, omogoča znatno skrajšane dobavne čase, večje zaupanje v javne službe in prilagodljivost za razvoj, ko se potrebe po energiji spreminjajo. Siemens sodeluje s strankami skozi celoten življenjski cikel — od zgodnjega načrtovanja in vključevanja komunalnih storitev do zagona in dolgoročnega delovanja — zagotavlja odporno delovanje in zaupanje v zakonodajo.

Ključne prednosti

Brezhibna integracija

  • Pripomoček za integracijo DER, generator, sončna pv in akumulatorska energija
  • Agnostični pristop prodajalca k integraciji DER
  • Inteligentno spremljanje in nadzor s pomočjo SICAM A8000
  • HMI 22-palčni zaslon na dotik za intuitivno upravljanje

Inteligentno upravljanje in avtomatizacija

  • Funkcija samodejnega pristajanja, črnega zagona in odziva na povpraševanje
  • Spremljanje in nadzor obnovljivih virov energije, shranjevanja, polnilnikov EV, generatorjev in obremenitev v realnem času
  • Napredna zaščita in varnost s relejem SIPROTEC

Prilagodljiv in skladen

  • Notranja (NEMA 1) in zunanja (NEMA 3R) konfiguracije
  • Razpoložljive konfiguracije stikalnih plošč UL 891
  • UL 3141 Arhitektura, pripravljena na sistem za nadzor moči, in IEEE 2030.7

Izpostavljene zmogljivosti

Industrije

Select...

Microgrid integrirana stikalna plošča v podatkovnih centrih

Vedno vklopljeno napajanje za operacije, ki so kritične za misijo. Podatkovni centri uporabljajo MIS za integracijo komunalne energije, proizvodnje rezervnih kopij, shranjevanja baterij in obnovljivih virov energije v eno inteligentno platformo. MIS z možnostmi spremljanja v realnem času, avtomatiziranega nadzora in pristajanja na otoku pomaga vzdrževati čas delovanja, podpirati naraščajoče potrebe po energiji, izboljšati energetsko učinkovitost in zmanjšati tveganje dragih izpadov.

Sistem SIVACON 8PS- LData: napajanje za jutrišnja podatkovna središča, enostaven in priključen in predvajan

Pogosta vprašanja