Siemensova družina svetlobnih plošč učinkovito distribuira moč za svetlobna vezja s konfiguracijami do 800A.
Naši prilagodljivi modeli in inovativne funkcije rešujejo različne izzive namestitve in racionalizirajo projekte. Uporabite nesestavljene svetlobne plošče P1 prek pooblaščenih distributerjev za krajše dobavne čase.
Naš portfelj panelnih plošč vključuje:
- P1 Lighting Panels: na voljo v konfiguracijah 250A in 400A max, tovarniško sestavljene in nesestavljene plošče in odklopniki od 15A do 125A.
- P2/P3 Lighting Panels: na voljo v konfiguracijah glavnega odklopnika do 600A in 800A glavnega odklopnika ter vrstah odklopnikov od 15A do 250A.
- Koordinacijske plošče: na voljo za potrebe taljivih rešitev in zahteve za ozko širino.