Robustna vzdržljivost
Zgrajena je z vsemi bakrenimi deli, ki prenašajo tok, razen ušes, za robustno vzdržljivost. Vsa stikala za splošno delovanje imajo prekinitev obremenitve in HP, za zanesljivo delovanje pa so navedena na seznamu UL98.
Splošna varnostna stikala zagotavljajo zanesljivo delovanje za napajalne tokokroge z nazivno močjo 240 V AC ali manj. Ta stikala uporabljajte v aplikacijah s standardnimi zahtevami za obratovanje in tipičnimi pogoji delovanja.
Potrebe projekta so različne in zahtevajo posebne konfiguracije stikal za zasnove, ki prihranijo prostor, ali veliko ožičenja. Naša razširjena linija splošnih varnostnih stikal rešuje ta izziv z različnimi možnostmi, ki se prilagajajo vašim edinstvenim projektnim zahtevam.
Posodobljene serije stikal GD so naslednje:
• Kompaktna serija GD • Serija
GD Plus • S
erija GDMAX
Izkoristite večji prostor za upogibanje žice in tangencialne izpade pri ocenah 100-600A. Ta zasnova pospeši namestitev, zaradi česar je vaše delo lažje in učinkovitejše.
Izberite stikala v 2- in 3-polnih različicah, ki so na voljo v taljivih in netaljivih izvedbah. Izberite med ohišji tipa 1 in 3R, ki ustrezajo vašim specifičnim zahtevam uporabe.
Zanašajte se na nove nazivne vrednosti toka kratkega stika (SCCR) za netaljiva varnostna stikala v kombinaciji s 3VA odklopnikom. Dajemo prednost vaši varnosti in natančnosti skozi celotno življenjsko dobo izdelka.
Zgrajena je z vsemi bakrenimi deli, ki prenašajo tok, razen ušes, za robustno vzdržljivost. Vsa stikala za splošno delovanje imajo prekinitev obremenitve in HP, za zanesljivo delovanje pa so navedena na seznamu UL98.
Odkrijte naše posodobitve oblikovanja za stikala 100A in 200A. To vključuje novo optimizirana ohišja, ki ponujajo večjo prilagodljivost in lažjo namestitev.
Vsa stikala za splošno delovanje je mogoče zakleniti v položaju OFF, vrata pa lahko tudi zaklenete v položaju ZAPRTO za večjo varnost.