Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SB sprednje priključene stikalne plošče?

Sprednje priključene stikalne plošče Siemens SB zagotavljajo robustno, modularno distribucijo energije z oznako 400A—6000A. Dostop samo spredaj poenostavi postavitev in zmanjša napor pri namestitvi, medtem ko zasnova UL 891 in NEMA PB‑2 zagotavljata zanesljivo delovanje v zahtevnih objektih.

Portfelj:

  • SB1: aplikacije z omejenim prostorom, do 2000A
  • SB2: dodana zmogljivost in možnosti, do 4000A
  • SB3: konfiguracije po meri, do 6000A

Ključne prednosti

Optimizirajte odtis

Namestite se neposredno ob steno, pri čemer so vsi priključki dostopni od spredaj, kar odpravlja oddaljenost od zadaj za tesne električne prostore.

Pospešite namestitev

Modularni odseki in tovarniško integrirane možnosti poenostavljajo postavitve, zmanjšajo ožičenje ter skrajšajo čas in stroške namestitve pri novih gradnjah in naknadnih napravah.

Varno merite moč

Pokrivanje 400A—6000A s skladnostjo z UL 891 in NEMA PB‑2, dodatnimi ohišji tipa 3R in pritrditvijo vodila do 200 kA za okolja z veliko napako

Predstavljene zmogljivosti