Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Resources za svetovalce za elektrotehniko

Poiščite naša orodja in vire za električne svetovalce, kot so kalkulator padca napetosti, kalkulator polnjenja cevi, specifikacije oddelka 26 in bele knjige.

SpecWriter Online je na voljo zdaj!

Novo orodje SpecWriter podjetja Siemens zagotavlja svetovalnim inženirjem svobodo pri izdelavi in prilagajanju specifikacij. Nič več dni kopiranja in lepljenja wordovega dokumenta in naknadnega urejanja. SpecWriter vam omogoča, da sestavite natančno specifikacijo, ki jo potrebujete, in je brezplačna!

Povezave sončnega vira na stikalne plošče za komunalne napajanje

Sončni pretvorniki so postali običajni vhodi za stikalne plošče UL891. Ta članek se sklicuje na izdajo NEC 2023 za opis pravil o tem, kje je mogoče priključiti vhode pretvornika, njihovo potrebno zaščito pred nadtokom in stikalno ploščo prek pravil vodila. Vključeni so primeri izračuna amperage vodila. Njegov namen je pomagati pri konfiguriranju stikalnih plošč, ki jih je mogoče zgraditi in ustrezajo NEC.

Ko morate združiti MCCB s svojim WL - uporabite 3VA!

  • Kompaktna zasnova
  • Obsežen izbor univerzalnih dodatkov
  • Toplotno-magnetne in elektronske izklopne enote
  • Napredne funkcije ETU, kot so DAS, komunikacija in merjenje.
  • Preberite več o 3VA
3VA-WL
Select...

Specifikacije oddelka 26

26 25 00 Zaprti sklopi avtobusov - specifikacije oddelka 26

V tem razdelku je opredeljen merilnik nizke napetosti za uporabo pri merjenju več strank v razredu prihodkov kWh za uporabo v električni opremi izmeničnega toka, kot je opisano na enovrstnih in/ali dvižnih risbah.

26 09 13 03 50 Spremljanje električne energije — Podobračunavanje najemnikov

26 25 00 Zaprti sklopi avtobusov - specifikacije oddelka 26

V tem razdelku so opredeljeni nizkonapetostni notranji in zunanji avtobusi, priključki in priključne enote za uporabo v sistemih izmeničnega toka, nazivne vrednosti 600 V ali manj.

26 25 00 Zaprti sklopi avtobusov

Resources specifikacije za polnilnike električnih vozil

Zahteve pogodbe, oddelek 26 veljajo za opremo za dobavo električnih vozil (EVSE), imenovano Commercial VersiCharge™ AC/ VersiCharge Blue™ AC, kot je določeno, in kot je prikazano na risbah pogodbe, je opremljena in nameščena s pogodbo.

Izkoristite naše storitve

Tu boste našli pomembne informacije, dokumente in naslove v zvezi z nizkonapetostno distribucijo električne energije in tehnologijo električne inštalacije.

Select...