Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Directed Energy Material Extrusion - DEMEX poganja ga LEAM Technologies

LEAM Technologies is a start-up that was spun off from the Technical University of Munich. They offer an industrial edge-based solution to extend large-format 3D printers with temperature monitoring and active control. This makes it possible to process technically demanding plastics such as PEEK or similar with large-format 3D printers in the first place. The technology is mainly used in the energy, automotive, aerospace and general mechanical engineering sectors.

Zakaj Izboljšajte oprijem plasti v velikem formatu AM?

DEMEX rešuje problem nezadostnega oprijema plasti v velikem formatu aditivne proizvodnje. Sistem uporablja svetlobo, ki jo ustvarjajo visoko zmogljive LED diode za lokalno ogrevanje podlage. Svetloba je usmerjena na mesto pred šobo. Optimalna temperatura za lepljenje slojev je zagotovljena na vmesniku brez tveganja stabilnosti. Zaradi vidne svetlobe širokega spektra se DEMEX izogiba laserskim varnostnim predpisom.
Deli, natisnjeni z DEMEX, kažejo izotropne lastnosti natezne trdnosti, saj je šibek vmesnik med plastmi odpravljen. Tehnologija se lahko uporablja s katerim koli termoplastičnim polimerom in je pomembna za zahtevne aplikacije, kjer se obdelajo PEEK, PEI, PESU ali drugi visokozmogljivi polimeri.
DEMEX je mogoče naknadno namestiti na kateri koli nov ali obstoječi 3D tiskalnik velikega formata in se integrira s standardnimi komunikacijskimi vmesniki.
Izdelek LeAMS na Siemens Industrial Edge povečuje delež vrednosti s Siemens Numerical Control na Edge Computing in programsko opremo za zagotavljanje kakovosti v prihodnjih strojih LFAM.

Točka fokusirane svetlobe, ki jo ustvarja DEMEX

Koristi

  • Pridobite lastnosti izotropnih delov
  • Tiskanje na hladnih površinah
  • Spremljajte temperature med tiskanjem in shranjujte za kasnejšo analizo

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire in sorodne izdelke

Predpogoji

3D tiskalnik velikega formata, na katerega je treba namestiti DEMEX

Strojna oprema sistema DEMEX