Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard poganja ga Koettermann

Köttermann že več kot 75 let proizvaja fleksibilne rešitve za jekleno laboratorijsko opremo v bližini Hannovra. Tu so ustvarjene prilagojene komponente, ki poenostavljajo vsakodnevno laboratorijsko delo, zagotavljajo trajnostno laboratorijsko delovanje in varno okolje. Prilagojena oprema vključuje laboratorijsko pohištvo in dimne omare, omare za varnost in nevarne materiale ter različne rešitve za oskrbo z mediji.
Nacionalne in mednarodne stranke podpira več kot 150 zaposlenih z vsestransko ponudbo storitev od načrtovanja do vzdrževanja. Šest prodajnih podjetij in ročno izbranih trgovskih partnerjev je nameščenih po vsem svetu, da bi izpolnili zahteve kupcev.

Zakaj Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Dimne omare iz laboratorija izvlečejo energetsko intenziven, klimatizirani zrak. Dobro premišljena zasnova izdelka pomaga zmanjšati obratovalne stroške, hkrati pa ohranja enako raven varnosti. Dimna omara Köttermann EcoPlus zaradi posebne tehnologije zraka in zasnove zahteva nizek pretok zraka. S priporočenim konstantnim prostorninskim pretokom 275 m³/h na meter širine dimne omare z nizko energijo porabi približno 30 odstotkov manj izpušnega zraka kot standardna dimna omara na trgu. To prihrani do 1.000 evrov obratovalnih stroškov na leto. Osrednji del je edinstvena tehnologija pretoka, ki zmanjšuje pretok zraka, hkrati pa izpolnjuje vse varnostne zahteve. Standardi so ustrezno visoki: pri preskusu robustnosti za oceno učinkovitosti dimnih omar je eksplozija preskusnega plina EcoPlus 70 odstotkov nižja od mejne vrednosti, ki jo zahteva BG RCI za dimne omare.

220823_Köttermann Nizkogenergieabzug EcoPlus.jpg

Koristi

  • Zmanjša obratovalne stroške za do 30 odstotkov, odvisno od pogojev v prostoru
  • Trajnost in trajnost zahvaljujoč jeklu kot materialu
  • Veliko prostora za aparate zahvaljujoč posebej veliki notranji globini
  • Prilagojena oprema za plin, vodo in električno opremo
  • Sistem izpušnega zraka, optimiziran za pretok

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire in sorodne izdelke

Predpogoji

Načrtovanje PCon: odločite se, katere funkcije bo imela vaša bodoča dimna omara.