Zakaj Laboratorijski natančni in cenovno ugodni vpogledi v kakovost vode?
KETOS je edinstven v primerjavi z vsemi drugimi instrumenti za kakovost vode na trgu, saj lahko strankam zagotovi samo-kalibracijo, ki odpravlja potrebo po ročnem posegu, prilagodljivost pri zamenjavu/dodajanje/odstranjevanju parametrov znotraj sistema, nadzoruje frekvenco testiranja in deluje s storitvijo, ki temelji na meniju z več kot 36 parametri, med katerimi lahko izbirate in ustreza nihajočim potrebam. KETOS je po meri razvil več kot 48 metod za laboratorijsko natančno zaznavanje površinske vode, pitne vode, odpadne vode, podzemne vode, proizvedene vode, procesne vode in še več. S svojo prelomno tehnologijo za 100% avtomatizacijo vzorčenja, zaznavanja, dvosmerne komunikacije, analize, sistema zgodnjega opozarjanja in uporabnih vpogledov umetne inteligence lahko KETOS dostavi podatke kadarkoli in kjer koli na vaš prst., nakup potrošnega materiala ali skrb glede proračuna za nakup in lastna delovno intenzivna, draga oprema.
Koristi
- 300%-400% izboljšanje vidnosti podatkov v primerjavi s sondo in ročnim testiranjem
- Minimalna 40% delovna učinkovitost dosežena z odpravljenim ročnim vzorčenjem in kalibracijo
- 0 kršitev skladnosti, kadar ga spremlja KETOS SHIELD, 24/7 z zgodnjimi opozorili
- Laboratorij, delo, material, regulativni predpisi, izogibanje izpadom rastlin - prihranki pri poslovanju
- Celovito upravljanje podatkov s podatki KETOS + tretjih oseb za uporabne inteligence
- Zmanjšanje CO2, povečanje ponovne uporabe vode, dopolnjevanje vodonosnika, učinkovitost čiščenja