Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Visionport the Multi-Camera Inspection System poganja ga Invisium

Invisium GmbH je viziontech podjetje, znano po svojih naprednih rešitvah v logistiki.

Invisiumovi VisionPorts so večnamenski sistem kamer, zasnovan za takojšnje prepoznavanje blaga in lastnosti vseh vrst med prehodom skozi njih.
Ti prehodi optičnega bralnika, opremljeni z 2D, 3D in tehnologijo umetne inteligence v oblaku, beležijo črtne kode, količine in lastnosti »v letu« za neprekosljivo sledljivost in preglednost.

Njegova Software je prilagodljiva za vse vrste optične zasnove, zato so njene rešitve primerne za vsako individualno povpraševanje.

Zakaj Sistem za skeniranje palet za prepoznavanje in štetje predmetov?

Vozni skenerji so izdelani za špediterje, da lahko digitalne podatke pridobivajo neposredno na vratih.
To je lahko na dohodni strani, za prevoz pošiljk ali na odhodni strani, da bi zagotovili dokazilo o kakovosti dobav.
Rešitev je namenjena prvim trgovcem na drobno in avtomobilskim dobaviteljem, ki prodajalnam ali proizvajalcem dostavljajo velike količine blaga v velikem obsegu.
Rešitev je 100% avtomatska.

Koristi

  • Med letom ustvarjamo digitalne podatke kar pred vrati, brez sprememb procesa.
  • Programska oprema ponuja vpogled v čase kroga in količine nosilcev tovora.
  • Procesni lestri niso potrebni.

Predstavljene zmogljivosti

Case Study

Industrijski strop s kovinskimi kanali in tramovi

360° upravljanje nosilca tovora

Nosilci tovora za večkratno uporabo, kot so palete, mrežaste škatle in zaboji, se uporabljajo za zmanjšanje odpadne embalaže
in spodbujati trajnost v maloprodaji in logistiki s hrano.

Aplikacije v resničnem svetu

Select...
Postaja za montažo motorjev Deutz v tovarni

Fotografska dokumentacija

Dobavitelji pridobijo nadzor nad svojimi dobavami za upravljanje zahtevkov, popolnoma samodejno.