Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj storitve krožnega popravila?

Industrijska oprema je tradicionalno sledila linearni poti: izdelujejo jo, uporabljajo in sčasoma zavržejo. Ker pa je virov vse manj, je čas za spremembo miselnosti - zlasti za industrijo. Danes se reciklira le 13% svetovnih odpadkov, le 7% svetovnega gospodarstva pa deluje na krožnih načelih. Potreba po spremembah še nikoli ni bila bolj nujna.

Rešitev? Sprejemanje krožnega gospodarstva. Ne gre samo za trajnost - to je pametna priložnost za vaše podjetje. S ponovnim razmišljanjem o oblikovanju, proizvodnji in uporabi lahko industrije optimizirajo vire, zmanjšajo industrijske odpadke in povečajo operativno učinkovitost.

Izkoristite potencial krožnega gospodarstva s storitvami krožnega popravila, da podaljšate življenjske cikle komponent, podprete cilje glede učinkovitosti virov in povečate operativno učinkovitost.

Trajnostno povečajte prihranke

Optimizirajte zaloge rezervnih delov, prihranite stroške skladiščenja in uživajte v ekskluzivnih cenovnih ugodnostih z našo možnostjo odkupa. Zmanjšajte stroške poslovanja in vlagajte v najsodobnejše trende in inovacije našega časa.

Dobiček od večje razpoložljivosti

Doživite hitro razpoložljivost rezervnih delov prek naše globalne mreže več kot 160 servisnih centrov. Naši servisni strokovnjaki so pripravljeni začeti delovati 24 ur na dan, 7 dni v tednu, kar zagotavlja najvišjo kakovost na ravni proizvajalca.

Povečanje učinkovitosti virov

Prihranite surovine in zmanjšajte industrijske odpadke s podaljšanjem življenjskega cikla komponent s strokovno prenovo in prenovo prvotnega proizvajalca.

Izpostavljene zmogljivosti

Oseba na delovni mizi v industrijskem objektu z motorjem in komponentom SIMOTICS, police v ozadju.

Ponovno nemoteno delovanje motorjev s strani Circular Repair Essential

Popravite svoj motor SIMOTICS do popolne funkcionalnosti, vključno z diagnostiko napak, popravljanjem težav s strojno opremo, zamenjavo nedelujočih komponent ter celovitim čiščenjem in kozmetičnimi prilagoditvami, če je potrebno.

Oseba v modri Siemensovi majici, ki upravlja industrijski stroj v delavnici

Podaljšanje življenjske dobe izdelka s Circular Repair Advanced

To je naš način prenove vaših Siemensovih izdelkov za avtomatizacijo, ki ne delujejo ali kažejo znake obrabe. Prejmete izdelek, obnovljen v polno zmogljivost, izboljšan s preventivnimi ukrepi za izboljšanje njegovega stanja.

Oseba v Siemensovem laboratorijskem plašču, ki upravlja testno napravo poleg proizvodnega sistema.

Izdelki, dobri kot novi podjetja Circular Repair Premium

Zahvaljujoč našemu postopku predelave pridobite »kot nov« zmogljivost in videz, da povečate življenjsko dobo izdelka in zanesljivost delovanja. Izkoristite visoko kakovost prvotnega proizvajalca in 24-mesečno garancijo na celotno napravo.

Oseba v delovnih oblačilih upravlja računalniško delovno postajo v proizvodnem okolju, podatki o izdelku pa so prikazani na zaslonu.

Dobiček prenovljenih rezervnih enot prvotnega proizvajalca

Tu je prej uporabljene Siemensove avtomatizacijske izdelke Siemens profesionalno prenovil po enakih tehničnih specifikacijah in značilnostih delovanja, kar zagotavlja vrhunski standard kakovosti prvotnega proizvajalca.

Novo partnerstvo s Sparepartsnow

  • Siemens in Sparepartsnow sodelujeta strankam dostop do prenovljenih izdelkov za avtomatizacijo podjetja Siemens
  • Kupci imajo koristi od visokokakovostnih izdelkov, ki ustrezajo originalnim tehničnim specifikacijam in značilnostim delovanja proizvajalca