Zakaj Industrial Edge Virtual Device?
Industrial Edge Virtual Device (IEVD) je programska naprava Industrial Edge, ki deluje kot virtualni stroj na standardnih virtualizacijskih platformah.
IEVD strankam omogoča, da izkoristijo obstoječo infrastrukturo za virtualizacijo (VMware ESXI/vSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat OpenShift, Nutanix AHV/AOS) za delovne obremenitve Industrial Edge, kar podpira prilagodljivo skaliranje in hitro uvajanje robnih računalniških zmogljivosti v industrijskih okoljih.
Slika navideznega stroja temelji na Linux Debianu in Industrial Edge Device Kit (IEDK).
Ključne prednosti
Izkoristite prednosti standardne IT infrastrukture
- Deluje kot virtualni stroj na standardnih virtualizacijskih platformah
- Nastavljiva dodelitev virov: vCPU, pomnilnik, velikost diska in VNIC
- Hitra razpoložljivost velikih nastavitev za testiranje, demonstracijo in simulacijo
Zagotovite združljivost Industrial Edge
- Popolna funkcionalna združljivost s fizičnimi Industrial Edge napravami
- Integriran Industrial Edge Runtime za uvajanje in upravljanje Industrial Edge Apps
- Upravljanje z Industrial Edge upravljanjem robov (IEM)
Omogočite centralizirane in združene robove
- Zbiranje podatkov iz več strojev/proizvodnih linij
- Analitika na ravni rastlin in podjetja
- Prehod za povezljivost v oblaku ali opravila predobdelave
Izpostavljene zmogljivosti
Prilagodljivi računski viri
vCPU jedra 1 - 8 (nastavljivo)
Pomnilnik (RAM) 2 GB - 64 GB (nastavljiv)
Navidezni diskMin. 15 GB (razširljiv)
Omrežni vmesnikiMin. 1 vNIC (nastavljiv)

Uporabno pri najpogostejših hipervizorjih
VMware vSphere/ESXi ≥ V7.0
Microsoft Hyper-V≥ Windows Server 2019
Rdeči klobuk OpenShift≥ V4.17

Vgrajena varnost na ravni IT
- Brez oddaljenih vmesnikov ali odprtih vrat, ki presegajo odvisnosti platforme Industrial Edge
- Preverjanje integritete za uvajanje posodobitev
- Zanaša se na varnost na ravni hipervizorja za fizično zaščito pred vdori

Začetek uporabe Industrial Edge Virtual Device
Kaj je vključeno?
- Namestite in upravljajte en (1) primerek navidezne Industrial Edge Virtual Device
- Dodelite do 8 vCPU-jev in 64 GB pomnilnika
- Uporabite priloženi Industrial Edge Runtime