Portfelj naprav Siemens
SIMATIC IPC127E Industrial Edge
Ključne značilnosti:
- CPU: Intel® Atom™ E3940
- Brez pomnilnika za aplikacije Edge: 2,2 GB RAM-a
- Brezplačen prostor za shranjevanje aplikacij Edge: 96,1 GB
- Vmesniki: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Različica)
SIMATIC IPC227E Industrial Edge
Ključne značilnosti:
- CPU: Intel® Celeron™ N2930
- Brez pomnilnika za aplikacije Edge: 6,3 GB RAM-a
- Brezplačen prostor za shranjevanje aplikacij Edge: 198,3 GB
- Vmesniki: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort
SIMATIC IPC227G Industrial Edge
Ključne značilnosti:
- CPU: Intel® Atom™ X6413E
- Brez pomnilnika za aplikacije Edge: 6/14 GB RAM-a
- Brezplačen prostor za shranjevanje aplikacij Edge: 198/396 GB
- Vmesniki: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1
SIMATIC IPC427E Industrial Edge
Ključne značilnosti:
- CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
- Brez pomnilnika za aplikacije Edge: 14,4 GB RAM-a
- Brezplačen prostor za shranjevanje aplikacij Edge: 198,3 GB
- Vmesniki: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485
SIMATIC IPC847E Industrial Edge
Ključne značilnosti:
- CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
- Brez pomnilnika za aplikacije Edge: 127 GB RAM-a
- Brezplačen prostor za shranjevanje aplikacij Edge: 858,7 GB
- Vmesniki: 6x USB 3.1 (2x tip C), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)
SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge
Ključne značilnosti:
- CPU: Intel® Atom™ X6413E
- RAM: 6/16 GB DDR4
- Shranjevanje: 128/ 256/ 512 GB in 1 TB SSD
- Vmesniki: 3x Gbit Ethernet
- Security: TPM 2.0
SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge
Ključne značilnosti:
- CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/1155/11865 MLE
- Brez pomnilnika za aplikacije Edge: 6/14/30 GB RAM-a
- Brezplačen prostor za shranjevanje aplikacij Edge: 198/396 GB
- Vmesniki: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2
SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge
Ključne značilnosti:
- CPU: Intel® Core™ i9-13900E
- Brez pomnilnika za aplikacije Edge: 30 GB RAM-a
- Brezplačen prostor za shranjevanje aplikacij Edge: 900 GB
- Vmesniki: NVIDIA® L4 GPU (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x 10Gbitna vlakna
SIMATIC IOT2050 Industrial Edge
Ključne značilnosti:
- CPU: ARM Cortex-A53
- Brez pomnilnika za aplikacije Edge: 1 GB RAM-a
- Brezplačen prostor za shranjevanje aplikacij Edge: 5 GB
- Vmesniki: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

SIMATIC HMI enotna udobna plošča
Ključne značilnosti:
- Brez pomnilnika za aplikacije Edge: 768 MB
- Brezplačen prostor za shranjevanje aplikacij Edge: 512 MB
- Vmesniki: 2x RJ45 (ločeni IP-naslovi), 4x USB 3.0

Industrial Edge Virtual Device
Ključne značilnosti:
- Prilagodljiva dodelitev virov
- Združljiv s strojno opremo Industrial Edge
- CPU: Nastavljiv, omejen na 8 virtualnih CPU
- Brez pomnilnika za aplikacije Edge: nastavljivo, omejeno na 64 GB RAM-a
- Brezplačno shranjevanje za aplikacije Edge

Industrial Edge lastna naprava
Ključne značilnosti:
- Deluje na platformah x86_64, ki so pred namestitvijo preverjene za združljivost
- Uporablja strojno opremo drugih proizvajalcev za zmanjšanje ovir v industrijskem ekosistemu Edge
- CPU: neomejeno
- Brezplačno shranjevanje za aplikacije Edge: neomejeno
SCALANCE LPE9413
Ključne značilnosti:
- Delovna zanesljivost, odvečno napajanje, brez ventilatorja
- Vrata iz optičnih vlaken ali bakrena
- USB in CLP za velike količine podatkov
- CPU: Najnovejši CPU, 4-jedrni ARMv8
- Brez pomnilnika za aplikacije Edge: ~3 GB RAM-a
- Brezplačno shranjevanje za aplikacije Edge: ~ 31 GB
SCALANCE LPE9433
Ključne značilnosti:
- Razširjena uporaba omrežne infrastrukture.
- CPU: 64-bitni ARMv8 A53 (4 jedra)
- Pomnilnik: ~ 7 GB RAM-a
- Shranjevanje: ~ 31 GB eMMC (PSLC)
- Vmesniki: integrirani v stikalo s 3x notranjim Ethernetom (2x 1 Gbit/s, 1x 10 Gbit/s)
Odprti standardi, pametnejša prednost
Siemens s podjetjem Industrial Edge podpira Alliance Open Industry 4.0 za razvoj interoperabilnih, standardiziranih rešitev robovega računalništva, ki omogočajo varno in prilagodljivo obdelavo podatkov neposredno pri izvoru.

Naprave drugih prodajalcev

Weidmüller UC20-M3000
Ključne značilnosti:
- CPU: Dualcore ARM Cortex A53
- Pomnilnik: 2 GB RAM-a
- Shranjevanje: 16 GB
- Vmesniki: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000
Ključne značilnosti:
- CPU: Quadcore ARM Cortex A53
- Pomnilnik: 4 GB RAM-a
- Shranjevanje: 16 GB
- Vmesniki: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Vnos serije Novakon NPP
Ključne značilnosti:
- CPU: Intel® Celeron J6412
- Zaslon: 15.6", 21.5"
- Pomnilnik: 8 GB RAM-a (do 32 GB)
- Vmesniki: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Učinkovita serija NPP Novakon
Ključne značilnosti:
- CPU: procesor Intel® N97
- Zaslon: 15.6", 21.5"
- Pomnilnik: 8 GB RAM-a (do 16 GB)
- Vmesniki: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2.5 Gbit Ethernet