Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Tessent Platform?

Tessent Platform pomaga oblikovalskim skupinam IC doseči cilje kakovosti proizvodnih testov hitreje in z manj virov v primerjavi s tradicionalnimi metodami DFT. Ta avtomatizacija, ki je dokazana v proizvodnji, omogoča preprosto in konsolidirano prenašanje med skupinami, kar ima za posledico trajnosten in predvidljiv tok.

Hitrejša izvedba DFT

Določite namen z vstavljanjem IP, ki temelji na specifikacijah, enotno, enotno zbirko podatkov in prenosom podatkov, ki temelji na opisu Tessent Core. DFT IP in signali so samodejno konfigurirani za vse preskusne načine.

Združljivost oblikovanja

Z uporabo infrastrukture IEEE 1687 (IJTAG) je vstavljanje, ekstrakcija ICL in ponovno ciljanje PDL podprta za Tessent in IP tretjih oseb. Za proizvodnjo in testiranje v sistemu je podprtih več vmesnikov na ravni čipa.

Prilagodljivi modeli uporabe

Z integrirano introspekcijo in prilagoditvami urejanja oblikovanja v celotnem toku je mogoče tok prilagoditi na trajnosten način. Uporabite lahko DRC-je po meri, uporabniško določene ukaze in skripte po meri pred ali po vstavljanju.

Vprašajte strokovnjaka - moškega in žensko, ki se posvetujeta v pisarni.

Ste pripravljeni izvedeti več o Tessentu?

Smo pripravljeni odgovoriti na vaša vprašanja.

Izvedite več