Programsko opredeljena vozila
Naučite se, kako vam uporaba programske opreme Tessent omogoča usklajevanje z nastajajočimi standardi in predpisi, hkrati pa ponuja celoten nabor rešitev za reševanje zahtev današnjega razvoja avtomobilskih sistemov IC.
Tessent MissionMode je edina komercialna rešitev, ki zagotavlja infrastrukturo za dostop sistemske programske opreme do vseh testnih in diagnostičnih zmogljivosti, integriranih v avtomobilski čip.
Zagotavlja sistemski dostop z nizko zakasnitvijo do vseh virov za testiranje na čipu za spletno testiranje in diagnozo. Hierarhično omrežje bitnih stikal za vstavljanje skeniranja omogoča komunikacijo z porazdeljenimi testnimi viri.
Krmilnik Tessent MissionMode je mogoče konfigurirati tako, da deluje v dveh različnih načinih - načinu dostopa do procesorja in načinu neposrednega dostopa do pomnilnika (DMA).
Tessent MissionMode je opremljen s poročilom o kvalifikacijah programskega orodja ISO 26262, ki zagotavlja zahtevane dokaze o primernosti orodja za naloge, povezane z ISO 26262.