Dobrodošli v IJTAG: pot brez tveganja do IEEE 1687
Naredite gladek prehod na IJTAG, strategijo skeniranja za bloke internetnega protokola (IP), ne da bi morali spreminjati obstoječo strojno opremo.
Izdelek Tessent IJTAG ponuja celovito podporo za avtomatizacijo za izvajanje standarda IEEE 1687, ki zagotavlja plug-and-play IP test in integracijo instrumentacije.
Poiščite in izvlecite omrežne podatke IJTAG Instrument Connectivity Language (ICL) iz mrežnega seznama na ravni vrat ali RTL, nato ustvarite in vstavite omrežje IJTAG, da pridobite enoten dostop in uporabo vgrajenega IP-ja.
Preverite, ali je IP skladen s standardom IEEE 1687, in samodejno ustvarite simulacijske testne mize.
Pridobite enoten dostop in uporabo vgrajenega IP-ja, neodvisno od vira IP, ter razširite možnosti vgrajenega IP-ja. Hitrejša integracija naredi načrtovanje bolj predvidljive.