Tessent vgrajeno skeniranje meja
Ta videoposnetek prikazuje izvedbeni tok Tessent Boundary Scan (1149.1) na najvišji ravni in Tessent Embedded Boundary Scan na ravni fizičnega bloka v Tessent Shell.
Logika Tessent BoundaryScan je dostopna skozi celotno življenjsko dobo IC, vključno s proizvodnim preskusom na vseh ravneh paketa, odpravljanjem napak s silicijem in preverjanjem sistema za odkrivanje napak pred odpremo, zmanjšanjem stroškov podpore na terenu in povečanjem zadovoljstva strank.
Samodejno ustvari in integrira RTL kodo za krmilnik TAP in celice za skeniranje meja v načrtovano RTL. Ustvari skripte za logično sintezo, simulacijske testne mize in testne vzorce za proizvodni test.
Tessent Boundary scan podpira celice za skeniranje meja po meri IEEE 1149.1 in brezkontaktni I/O test ter ima možnost za podporo za pregledovanje meja 1149.6.
Samodejno poveže omrežja in instrumente IJTAG z novo vstavljenim krmilnikom TAP in ustvari nastale datoteke jezika za povezljivost instrumenta. I/O testi so ustvarjeni v obliki jezika postopkovnega opisa (PDL).
Ta videoposnetek prikazuje izvedbeni tok Tessent Boundary Scan (1149.1) na najvišji ravni in Tessent Embedded Boundary Scan na ravni fizičnega bloka v Tessent Shell.

Naučite se, kako v svojo zasnovo vgraditi MBIST, BoundaryScan, IJTAG, Scan Insertion in TestKompress, da dosežete visoko kakovost testiranja z več orodji Tessent.