Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Inteligentno preverjanje IC po meri

Solido IP Validation Suite

Prvo celovito zagotavljanje kakovosti silicijevega IP za oblikovanje IC v industriji. Paket Solido IP Validation ponuja najhitrejšo in najbolj celovito integrirano rešitev za preverjanje veljavnosti IP, ki zagotavlja popolno, brezhibno zagotavljanje kakovosti IP od zasnove do posnetka, v vseh pogledih načrtovanja in revizijah IP.


Stopite v stik z našo prodajno ekipo 1-800-547-3000

grafika zalog
Končna potrditev IP silicija

Zakaj Solido IP Validation Suite?

Solido IP Validation Suite zagotavlja najhitrejše in najbolj celovito zagotavljanje kakovosti silicijevega IP za oblikovanje IC. Integrira se z vodilnimi rešitvami v panogi, da zagotavlja popolno, brezhibno zagotavljanje kakovosti IP od začetka oblikovanja do konca in zagotavlja visokokakovostno izdajo IP pri vsaki iteraciji.

Solido Crosscheck

Popolna IP QA za preverjanje IP-ja v vidnem in navzkrižnem pogledu

  • Celovit okvir za preverjanje IP z več kot 300 preverjanji IP QA
  • Pospešuje čas izvedbe zasnove in izboljša kakovost silicija z prepoznavanjem morebitnih težav z IP že zgodaj v toku

Trdna IPdelta

Prilagodljivo, ponovljivo in celovito rešitev IP QA od različice do različice

  • Pospešuje cikle revizije IP s potrditvijo pričakovanih sprememb in prepoznavanjem nepričakovanih sprememb
  • Zagotavlja visokokakovostno revizijo IP pri vsaki iteraciji
Oseba v črni srajci, ki stoji ob beli steni in drži temen predmet z zamegljenim ozadjem.

Spletni seminar na zahtevo — najboljše prakse IP QA

Izboljšajte splošno kakovost IP in zmanjšajte tveganje za okvaro pri načrtovanju, neoptimalne zmogljivosti in zamude

Solido IP Validation Suite

Ponudbe strank

»Renesasov pomnilniški IP podpira širok spekter delovnih pogojev. Da bi hitro in celovito zagotovili zanesljivost teh pomnilniških IP-jev, smo uporabili Solido IP Validation Suite, ki ga je mogoče enostavno prilagoditi našim zahtevam. Naša pravila po meri so prispevala k izboljšanju kakovosti naših IP-jev pomnilnika.«
Shuji Katayama, Renesas

»Solido IP Validation Suite ponuja celovito rešitev QA. Ima robustne funkcije preverjanja navzkrižnega pogleda, ki poenostavljajo in izboljšajo učinkovitost zagotavljanja kakovosti ter je zelo uporabniku prijazen in prilagodljiv. Solido IP Validation Suite zagotavlja natančnost, ki je potrebna za izdelke v knjižnici, in prilagodljivost za naše prilagojene potrebe.«
Ming Fatt Yee, Maxlinear

»Z obsežnim naborom preverjenih preverjanj validacije je Solido IP Validation Suite našim ekipam za zagotavljanje kakovosti omogočil višjo raven pokritosti, hkrati pa našim razvojnim skupinam omogočil več v krajšem časovnem času. Rešitev je zdaj sestavni del naše metodologije zagotavljanja kakovosti, ki nam omogoča, da z zaupanjem in agilnostjo dobavimo diferencirane končne izdelke.«
Amr Shehata, Mixel

»Solido Crosscheck zagotavlja popolno pokritost in skladnost med pogledi IP z uporabo celovitega in prilagodljivega nabora preverjanj potrjevanja IP za proizvodnjo. Solido IP Validation Suite je sestavni del Rivosove metodologije zagotavljanja kakovosti IP in nam omogoča, da zagotovimo, da se težave z IP odkrijejo zgodaj in da končni modeli ustrezajo najvišjim meritvam kakovosti.«
Hema Ramamurthy, Rivos

»Sprejetje Solido IP Validation Suite nam je omogočilo znatno pospešitev procesa zagotavljanja kakovosti IP. S to rešitvijo imamo dostop do celotnega okvira IP QA, ki zajema preverjanja potrjevanja v širokem razponu pogledov oblikovanja, vse v avtomatiziranem in prilagodljivem toku. Kot ponudnik naprednih polprevodniških pomnilniških tehnologij je doseganje kakovosti naših rezultatov s krajšim časom do dobave ključnega pomnilnika, saj na trg prinašamo nove Weebit ReRAM IP module.«
Ilan Sever, Weebit Nano

Newsroom

Siemens z novim paketom Solido IP Validation Suite ponuja celovit silicijev QA za naslednje generacije zasnove IC

Več o tem