Zakaj Avery VICS?
Razširite IP za preverjanje navzgor na simulacijo vdelane programske opreme in programske opreme. Pospešite zaupanje z omogočanjem sorazvoja.
Kosimulacija na sistemski ravni vključuje:
- Popolna simulacija na sistemski ravni dejanskega gostitelja Linuxa OS/SW in SoC HW RTL ter vgrajenega SW/FW
- Kosimulacija virtualne platforme premosti virtualno platformo (gostiteljsko, vgrajeno) in SoC RTL zasnove
- Podpora za virtualne platforme, ki temeljijo na modelih QEMU in Arm Fast
- Brezhibni prehod s simulacijskega preverjanja na osnovi VIP na popolnoma virtualne platforme
- Izkoristite obstoječe testne mize SV/UVM in VIP kartice za odpravljanje napak
- Podpora za sočasno odpravljanje napak HW-SW, sopreverjanje
Sočaselne simulacije
Averyjeva virtualna platforma CXL in VIP kosimulacija sta pomagala skrajšati čas potrjevanja, saj smo lahko izvedli obsežno preverjanje pred silicijem na naši platformi Leo Memory Connectivity Platform, ki podpira tehnologije CXL 2.0 in 1.1, in smo pripravljeni na uvedbo v resničnem svetu. Veselimo se, da bomo uporabili podoben pristop, ko bomo razvili nove generacije modelov CXL.
Ste pripravljeni danes govoriti z nekom?
Smo pripravljeni odgovoriti na vaša vprašanja.
Stopite v stik z našo prodajno ekipo: 1-800-547-3000 ali 1-503-685-8000
Izvedite več
Akademija za preverjanje
Akademija za preverjanje zagotavlja veščine, potrebne za dozorevanje zmogljivosti funkcionalnega procesa preverjanja organizacije, kar zagotavlja metodološki most med ponudbami vrednosti na visoki ravni in podrobnostmi na nizki ravni.
Blog Verification Horizons
Vpogled in posodobitve konceptov, vrednot, standardov, metodologij in primerov za pomoč pri razumevanju, kaj lahko naredijo napredne tehnologije funkcionalnega preverjanja in kako jih najučinkoviteje uporabiti.
Obzorja preverjanja
Publikacija Verification Horizons ponuja koncepte, vrednote, metodologije in primere, ki pomagajo razumeti, kaj lahko naredijo napredne tehnologije funkcionalnega preverjanja in kako jih najučinkoviteje uporabiti.