Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Avery Verification IP za pomnilnik DDR?

Zagotovite celovito preverjanje ter skladnost s protokolom in časom. Portfelj DDR pomnilnika VIP je celovit portfelj pomnilniških VIP rešitev za DDR5/4, LPDDR5/4, RDIMM/LRDIMM/NVDIMM, DFI-PHY, ki ga uporabljajo oblikovalci sistema na čipu (SoC) in pomnilniških krmilnikov, ki uporabljajo zunanje komponente pomnilnika SDRAM in DIMM ter razvijalci DFI-PHY.

DDR VIP izvaja celoten nabor modelov, preverjevalcev protokolov in testnih paketov skladnosti z uporabo resnično prilagodljive in odprte arhitekture, ki temelji na 100% izvorni implementaciji SystemVerilog in UVM.

Izdelki

  • Dvojni način PCIe Gen1-6 RC/EP, Retimer in PIPE PHY ter opcijski BFMs gonilnika UCIe PHY
  • Paketi za testiranje skladnosti
  • Uporabniški priročnik

Northwest Logic uporablja PCI-Xactor VIP, vključno s testi skladnosti za celovito preverjanje družine jeder PCI Express NWL. Avery omogoča podjetju NWL, da doseže visoko stopnjo pokritosti s preskusom z razumno stopnjo napora. Avery se zelo odziva na potrebe NWL, posodablja VIP v nasprotju s standardom PCIe in zagotavlja storitve, ki NWL pomagajo pospešiti prizadevanja za preverjanje.
Brian Daellenbach, višji direktor, Skupina krmilnikov Rambus

Ste pripravljeni danes govoriti z nekom?

Smo pripravljeni odgovoriti na vaša vprašanja.

Stopite v stik z našo prodajno ekipo 1-800-547-3000

Izvedite več

Akademija za preverjanje

Akademija za preverjanje zagotavlja veščine, potrebne za dozorevanje zmogljivosti funkcionalnega procesa preverjanja organizacije, kar zagotavlja metodološki most med ponudbami vrednosti na visoki ravni in podrobnostmi na nizki ravni.

Blog Verification Horizons

Vpogled in posodobitve konceptov, vrednot, standardov, metodologij in primerov za pomoč pri razumevanju, kaj lahko naredijo napredne tehnologije funkcionalnega preverjanja in kako jih najučinkoviteje uporabiti.

Obzorja preverjanja

Publikacija Verification Horizons ponuja koncepte, vrednote, metodologije in primere, ki pomagajo razumeti, kaj lahko naredijo napredne tehnologije funkcionalnega preverjanja in kako jih najučinkoviteje uporabiti.